APC BACK-UPS ES 350VA 120V CANADA
-
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
-
Inclut: CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Câble USB ...
BE350U-CN Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Autonomie relative à la charge
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
—
La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (200l)
Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée
Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
—
Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »
Capacité de puissance de sortie
200 Watts
/ 350VA
Connexions de sortie
(3)
NEMA 5-15R
(Batteries de secours)
(3)
NEMA 5-15R
(Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
APC BACK-UPS ES 350VA 120V CANADA
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
Inclut: CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Câble USB, User manual, Modèle de fixation murale
-
Connectivité USB
Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
Back-UPS ES Caractéristiques et avantages
Praticité
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Protection
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Caractéristiques marketing
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Distribution des produits
Canada
Caractéristiques techniques
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)
200 Watts
/ 350VA
Technologie
Veille
Courant de sortie maximal
12
Entrée
Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 1 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
88 - 139V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
16heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
4 - 6
Puissance de charge de la batterie (Watts)
2 Watts
Communication et gestion
Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
365Joules
Protection des lignes de données
Protection RJ11 Modem/Fax/DSL (ligne bifilaire)
Physique
Hauteur max.
84mm, 8.4cm
Largeur max.
277mm, 27.7cm
Profondeur max.
175mm, 17.5cm
Poids net
4.18kg
Poids avec emballage
4.88kg
Hauteur de transport
119mm, 11.9cm
Largeur de transport
381mm, 38.1cm
Profondeur de transport
226mm, 22.6cm
Couleur
Gris anthracite
Unités carton principal
2.0
Nbre d'unités par palette
100.0
Codes SCC
10731304203640
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 3048mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
40.0dBA
Conformité
Approbation
Répertorié cUL, Listé UL
Politique de protection des équipements
À vie : 50 000 $
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement