APC BACK-UPS 1200VA 120V CANADA

APC BACK-UPS 1200VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS 1200VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS 1200VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS 1200VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS 1200VA 120V CANADA Back
APC BACK-UPS 1200VA 120V CANADA Back
APC BACK-UPS 1200VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS 1200VA 120V CANADA Avant gauche
APC BACK-UPS 1200VA 120V CANADA Back
APC BACK-UPS 1200VA 120V CANADA Back
  • Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique

  • Inclut: CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Câble USB ...

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

BX1200-CN Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (780l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
780 Watts / 1.2kVA
Hauteur du rack
2U
Connexions de sortie
(2) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
(6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.8mètres
APC BACK-UPS 1200VA 120V CANADA
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
Inclut: CD avec logiciel, Sangles de gestion des câbles, email privacy, firewall, Free trial of anti-virus, system recovery and online backup software, Câble USB, User manual

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
780 Watts / 1.2kVA
Technologie
Line interactive
Courant de sortie maximal
12

Entrée

Fréquence d'entrée
47 - 63 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
78 - 152 Adjustable, 88 - 148V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
15heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
4 - 6
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
11 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
420Joules
Protection des lignes de données
Protection RJ11 Modem/Fax/DSL (ligne bifilaire)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
371mm, 37.1cm
Largeur max.
86mm, 8.6cm
Profondeur max.
333mm, 33.3cm
Poids net
10.0kg
Poids avec emballage
10.45kg
Hauteur de transport
455mm, 45.5cm
Largeur de transport
203mm, 20.3cm
Profondeur de transport
416mm, 41.6cm
Couleur
Beige
Unités carton principal
1.0
Nbre d'unités par palette
30.0
Codes SCC
10731304226328

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-5 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
180.0BTU/h

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68, UL 1449, UL 1778, Listé UL
Politique de protection des équipements
À vie : 150 000 $
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services