Nos marques

APC AV White In-Wall Power Filter and Connection Kit

APC AV White In-Wall Power Filter and Connection Kit Avant gauche
APC AV White In-Wall Power Filter and Connection Kit Avant gauche
APC AV White In-Wall Power Filter and Connection Kit Avant gauche
APC AV White In-Wall Power Filter and Connection Kit Avant gauche
  • Le kit INWALLKIT est conçu pour opérer en conjonction avec un conditionneur d'alimentation afin de protéger les écrans plasma muraux et écrans TV à cristaux liquides ...

Voir la présentation du produit

INWALLKIT-WHT Caractéristiques

APC AV White In-Wall Power Filter and Connection Kit
Le kit INWALLKIT est conçu pour opérer en conjonction avec un conditionneur d'alimentation afin de protéger les écrans plasma muraux et écrans TV à cristaux liquides. Constituant un moyen sûr et compatible NEC de fournir une alimentation électrique conditionnée et protégée à un écran à distance, INWALLKIT aide à protéger les équipements connectés des surtensions, pics de tension ou même de pannes de courant totales. Le circuit de filtrage des bruits spécifique aux composants garantit des signaux audio-vidéo exempts d'interférences.
  • Batteries de filtres d'alimentation isolés
    Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
120mm, 12.0cm
Largeur max.
120mm, 12.0cm
Profondeur max.
50mm, 5.0cm
Poids net
0.68kg
Poids avec emballage
1.56kg
Hauteur de transport
121mm, 12.1cm
Largeur de transport
137mm, 13.7cm
Profondeur de transport
210mm, 21.0cm
Couleur
Blanc
Nbre d'unités par palette
192.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 15240mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
ETL
Garantie standard
Illimitée

Options

Services