Nos marques

APC AV Extended Battery Pack 48Vdc

APC AV Extended Battery Pack 48Vdc Avant gauche
APC AV Extended Battery Pack 48Vdc Avant gauche
APC AV Extended Battery Pack 48Vdc Avant gauche
APC AV Extended Battery Pack 48Vdc Avant gauche
  • Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages ...

  • Inclut: Rack mounting brackets

Voir la présentation du produit

MBP Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
2U
APC AV Extended Battery Pack 48Vdc
Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires
Inclut: Rack mounting brackets
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Durée de fonctionnement évolutive
    Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Climatiseurs d'alimentation AV et batterie de secours Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

LED & display dimmer
Réglez la luminosité des DEL et de l'affichage de l'unité indépendamment l'une de l'autre et en fonction de vos goûts et de votre environnement.
Mise sous/hors tension séquencée
Aide à mettre les composants sous tension dans l'ordre qui convient pour ne pas endommager les haut-parleurs. La mise sous tension dans un ordre précis contribue aussi à gérer la consommation électrique au démarrage pour éviter tout déclenchement inutile des disjoncteurs.
Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.

Protection

Batteries de filtres d'alimentation isolés
Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Régulation automatique de la tension (AVR) Boost & Trim (Ne s'applique pas à J25B.)
Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Multiple méthodes de montage
Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Montage de batteries
Cartouche de batterie fermée
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans

Physique

Hauteur max.
95mm, 9.5cm
Largeur max.
432mm, 43.18cm
Profondeur max.
472mm, 47.24cm
Hauteur de transport
239mm, 23.88cm
Largeur de transport
521mm, 52.07cm
Profondeur de transport
598mm, 59.82cm
Couleur
Argent

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services