Nos marques

APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V

APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Avant gauche
APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Avant gauche
APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Avant gauche
APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Avant gauche
APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Back
APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Back
APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Miscellaneous
APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Miscellaneous
APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Miscellaneous
APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Avant gauche
APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Avant gauche
APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Back
APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Back
APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Miscellaneous
APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Miscellaneous
APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Miscellaneous
  • Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages ...

  • Inclut: Modules de batterie préinstallés, Cat 6 Ethernet cable, CD avec logiciel, Cordon d'alimentation détachable propre au pays, Rack mounting brackets, Rack mounting ...

Voir la présentation du produit

S15 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (1000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
1.0kWatts / 1.44kVA
Hauteur du rack
3U
Connexions de sortie
(12) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Intensité maximale du courant d’entrée
12.0A
APC AV 1.5kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V
Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires
Inclut: Modules de batterie préinstallés, Cat 6 Ethernet cable, CD avec logiciel, Cordon d'alimentation détachable propre au pays, Rack mounting brackets, Rack mounting support rails, Câble USB, User manual

Climatiseurs d'alimentation AV et batterie de secours Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

LED & display dimmer
Réglez la luminosité des DEL et de l'affichage de l'unité indépendamment l'une de l'autre et en fonction de vos goûts et de votre environnement.
Mise sous/hors tension séquencée
Aide à mettre les composants sous tension dans l'ordre qui convient pour ne pas endommager les haut-parleurs. La mise sous tension dans un ordre précis contribue aussi à gérer la consommation électrique au démarrage pour éviter tout déclenchement inutile des disjoncteurs.
Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.

Protection

Batteries de filtres d'alimentation isolés
Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Régulation automatique de la tension (AVR) Boost & Trim (Ne s'applique pas à J25B.)
Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Multiple méthodes de montage
Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.

Distribution des produits

Brésil, Canada, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
1.0kWatts / 1.44kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Courant de sortie maximal
12
Durée de transfert
2-4 ms
Temps de transfert
7 ms typical

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
90 - 140V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Durée de transfert
2-4 ms

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
8heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
37 Watts
Extendable Run Time
1

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles : délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
4080Joules
Protection des lignes de données
Cable modem/video protection, Coaxial 2-way splitter with protection, Protection vidéo/câble coaxial, Protection Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45, Protection modem/fax RJ45 (ligne double à quatre fils)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
133mm, 13.3cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
483mm, 48.3cm
Poids net
28.18kg
Poids avec emballage
34.55kg
Hauteur de transport
335mm, 33.5cm
Largeur de transport
513mm, 51.3cm
Profondeur de transport
594mm, 59.4cm
Couleur
Argent
Unités carton principal
1.0
Nbre d'unités par palette
12.0
Codes SCC
107313040

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA, FCC partie 15 classe B, UL 1778
Politique de protection des équipements
Unlimited lifetime
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services