Nos marques

APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ

APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Avant gauche
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Avant gauche
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Avant gauche
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Avant gauche
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Application
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Miscellaneous
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Miscellaneous
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Miscellaneous
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Avant gauche
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Avant gauche
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Application
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Miscellaneous
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Miscellaneous
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Miscellaneous
  • Distribution de l'air pour les racks à forte densité électrique et les zones de basse pression

  • Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual

Voir la présentation du produit

ACF101BLK Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Type de connexion en entrée
IEC 60320 C13, NEMA 5-15P
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ
Distribution de l'air pour les racks à forte densité électrique et les zones de basse pression
Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual
  • Système d'échappement via un conduit
    Supprime les fluctuations thermiques et empêche la recirculation de l'air d'échappement chaud.
  • Ventilateurs à contrôle électrique ou thermique
    L'unité peut être configurée pour contrôler les ventilateurs en fonction de la consommation électrique ou de la température d'échappement, ce qui assure un rendement énergétique supérieure.
  • Redondance
    Possibilité de configurer les systèmes pour y ajouter une unité supplémentaire de refroidissement InRow et ainsi obtenir une redondance N+1 ou 2N.

Distribution de l'aération en rack Caractéristiques et avantages

Souplesse

Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Disponibilité

Augmente le flux d'air
Offre des températures d'admission correctes, prolongeant ainsi la longévité de l'équipement.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Etats-Unis, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
2
Alimentation d''entrée
720 Watts

Physique

Hauteur max.
1921mm, 192.1cm
Largeur max.
584mm, 58.4cm
Profondeur max.
178mm, 17.8cm
Poids net
65.9kg
Poids avec emballage
95.46kg
Hauteur de transport
2057mm, 205.7cm
Largeur de transport
749mm, 74.9cm
Profondeur de transport
597mm, 59.7cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
1.0

Conformité

Approbation
Reconnu cUL, FCC partie 15 classe B, reconnu UL
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Généralités

Flux d''air
566.34Pouces/s

Options

Services