APC AC Laptop Charger, 19V/65W, HP, 4 tips

APC AC Laptop Charger, 19V/65W, HP, 4 tips Avant droit
APC AC Laptop Charger, 19V/65W, HP, 4 tips Avant droit
APC AC Laptop Charger, 19V/65W, HP, 4 tips Avant droit
APC AC Laptop Charger, 19V/65W, HP, 4 tips Application
APC AC Laptop Charger, 19V/65W, HP, 4 tips Miscellaneous
RoHS
  • Universal, convenient charging for laptops

  • Inclut: AC cable, Laptop Charger, Conseils relatifs à l’adaptateur pour ordinateur portable (consultez le guide de compatibilité avant l’achat), Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

NP19V65W-H4TIPS Caractéristiques

APC AC Laptop Charger, 19V/65W, HP, 4 tips
Universal, convenient charging for laptops
Inclut: AC cable, Laptop Charger, Conseils relatifs à l’adaptateur pour ordinateur portable (consultez le guide de compatibilité avant l’achat), Manuel utilisateur

APC Laptop Chargers Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Universal laptop compatibility
Compatible with nearly any major brand of laptop.
Patented screwlock tips
Durable screwlock tips to ensure you never leave your charger or accompanying tips behind.

Sécurité

Premium safety and efficiency
All models come with 4 layers of premium power protection; including over-temperature protection, over-charging protection, over-voltage protection, and short-circuit protection.
Protection contre les courts-circuits
Prevents battery from potential deformation by shutting down in the event of a shorted circuit.
Over voltage protection
Prevents voltage spikes from reaching electronics by regulating the power when a transient load occurs.
Over charging protection
Extends battery life by checking voltage and current, and automatically shutting down when laptop is fully charged.
Durability by design
Screwlock mechanism ensures minimal wear and tear on critical components, effectively preserving your laptop’s charging port and your APC Laptop Charger.
Over temperature protection
Protects your laptop and charger from overheating by discontinuing the charge when the battery temperature surpasses recommended levels.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
2

Physique

Hauteur max.
99mm, 9.9cm
Largeur max.
53mm, 5.3cm
Profondeur max.
16mm, 1.65cm
Poids net
0.16kg
Codes SCC
2073130432922 4

Conformité

Approbation
Marquage CE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services