Nos marques

APC 80KW 480V ISOLATION TRANSFORMER MODULE

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Protection de l'alimentation compacte triphasée 10-40 kVA à excellent rendement et à encombrement optimisé particulièrement adaptée aux environnements industriels ...

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

SL0901609 Caractéristiques

APC 80KW 480V ISOLATION TRANSFORMER MODULE
Protection de l'alimentation compacte triphasée 10-40 kVA à excellent rendement et à encombrement optimisé particulièrement adaptée aux environnements industriels exigeants.
Inclut: Guide d'installation, User manual

Distribution des produits

Canada

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
1400mm, 140.0cm
Largeur max.
600mm, 59.99cm
Profondeur max.
800mm, 80.01cm
Poids net
718.18kg
Poids avec emballage
745.45kg
Hauteur de transport
1524mm, 152.4cm
Largeur de transport
762mm, 76.2cm
Profondeur de transport
914mm, 91.44cm
Nbre d'unités par palette
1.0

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services