Nos marques

APC 30 kW 480 V CONFIGURATION REDONDANTE 2 MOD. 1 PANNEAU DE BYPASS DE MAINTENANCE

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

SBP30KGR2M1 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
APC 30 kW 480 V CONFIGURATION REDONDANTE 2 MOD. 1 PANNEAU DE BYPASS DE MAINTENANCE
Inclut: Manuel utilisateur

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
1632mm, 163.19cm
Largeur max.
1155mm, 115.49cm
Profondeur max.
216mm, 21.59cm
Poids net
150.45kg
Poids avec emballage
164.09kg
Hauteur de transport
1759mm, 175.9cm
Largeur de transport
1155mm, 115.49cm
Profondeur de transport
216mm, 21.59cm
Couleur
Gris
Nbre d'unités par palette
1.0

Conformité

Garantie standard
1 an

Options

Services