Nos marques

APC 125KVA PDU W/ 480 PRI 208/120 SEC K 1 XMER

APC 125KVA PDU W/ 480 PRI 208/120 SEC K 1 XMER Avant gauche
APC 125KVA PDU W/ 480 PRI 208/120 SEC K 1 XMER Avant gauche
APC 125KVA PDU W/ 480 PRI 208/120 SEC K 1 XMER Avant gauche
APC 125KVA PDU W/ 480 PRI 208/120 SEC K 1 XMER Avant gauche
APC 125KVA PDU W/ 480 PRI 208/120 SEC K 1 XMER Avant droit
APC 125KVA PDU W/ 480 PRI 208/120 SEC K 1 XMER Avant droit
APC 125KVA PDU W/ 480 PRI 208/120 SEC K 1 XMER Avant droit
APC 125KVA PDU W/ 480 PRI 208/120 SEC K 1 XMER Avant droit
APC 125KVA PDU W/ 480 PRI 208/120 SEC K 1 XMER Avant gauche
APC 125KVA PDU W/ 480 PRI 208/120 SEC K 1 XMER Avant gauche
APC 125KVA PDU W/ 480 PRI 208/120 SEC K 1 XMER Avant droit
APC 125KVA PDU W/ 480 PRI 208/120 SEC K 1 XMER Avant droit
APC 125KVA PDU W/ 480 PRI 208/120 SEC K 1 XMER Avant droit
APC 125KVA PDU W/ 480 PRI 208/120 SEC K 1 XMER Avant droit
  • Les distributeurs d'alimentation (PDU) triphasés peu encombrants d'APC ont été conçus pour s'insérer efficacement dans les environnements de centres de données et ...

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

PD125G6FK1 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
120V, 208V
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
APC 125KVA PDU W/ 480 PRI 208/120 SEC K 1 XMER
Les distributeurs d'alimentation (PDU) triphasés peu encombrants d'APC ont été conçus pour s'insérer efficacement dans les environnements de centres de données et informatiques.
Inclut: User manual

Distributeurs d'alimentation de bureau Caractéristiques et avantages

Economie

Plus faible encombrement
Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
La plupart des coupe-circuits de sous-alimentation par zone de service
L'alimentation peut être distribuée de manière efficace.

Praticité

Panneaux latéraux orientés vers l'avant
Supprime la nécessité de disposer d'espace de travail sur les côtés (comme c'est le cas pour les panneaux système propriétaires)

Adaptabilité

Transformateur réducteur de tension, élévateur de tension ou isolant.
Le transformateur-abaisseur placé en amont de l’onduleur permet d’éviter le courant d’application et la saturation, ce qui vous évite d’avoir à surdimensionner le transformateur
Flux d'air à refroidissement vertical
Le PDU peut être intégré de manière esthétique à un environnement à faux-plancher.
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Passage des câbles par le haut et par le bas (standard)
Souplesse permettant à l'utilisateur de décider sans coût supplémentaire.
Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
Souplesse latérale
Les unités peuvent être montées sur chaque côté du PDU et connectées en chaîne si nécessaire.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Pas d'espace supplémentaire requis pour la maintenance du PDU.
Attaches quart de tour sur les panneaux avant
L'accès rapide et simple à l'armoire réduit le temps moyen de réparation.

Simplicité de gestion

Contrôle local et basé Web
Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Efficacité en pleine charge
96 % %

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
96 % %
Capacité de charge
125000VA
Courant d'entrée maximal
150A

Physique

Hauteur max.
2070mm, 207.0cm
Largeur max.
914mm, 91.4cm
Profondeur max.
813mm, 81.3cm
Poids net
706.82kg
Poids avec emballage
729.55kg
Hauteur de transport
2235mm, 223.5cm
Largeur de transport
1194mm, 119.4cm
Profondeur de transport
1168mm, 116.8cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %

Conformité

Approbation
UL 60950
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement, 1 an (pièces uniquement), Garanties de services sur site en option

Options

Services