Nos marques

APC 120KW 480V 2 MOD. SERV. BYPASS PANEL

Aucune image produit
Aucune image produit

SBP-0120C2G10 Caractéristiques

APC 120KW 480V 2 MOD. SERV. BYPASS PANEL

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
1803mm, 180.34cm
Largeur max.
826mm, 82.55cm
Profondeur max.
1283mm, 128.27cm
Poids net
405.91kg
Poids avec emballage
424.09kg
Hauteur de transport
1930mm, 193.04cm
Largeur de transport
826mm, 82.55cm
Profondeur de transport
1283mm, 128.27cm
Couleur
Gris
Nbre d'unités par palette
2.0

Conformité

Garantie standard
1 an

Options

Services