APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed

APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Avant gauche
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Avant gauche
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Avant gauche
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Avant gauche
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Avant droit
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Avant droit
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Application
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Application
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Miscellaneous
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Miscellaneous
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Avant gauche
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Avant gauche
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Avant droit
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Avant droit
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Application
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Application
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Miscellaneous
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Miscellaneous
  • Il s'agit d'un système de distribution électrique totalement évolutif qui offre de hauts niveaux de disponibilité de manière rentable et permet l'ajout rapide de ...

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

PDPM100L6F-M Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) Hard wire 4-wire (3P + N)
Tension nominale de sortie
208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
600V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 4-wire (3P + E)
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 600:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed
Il s'agit d'un système de distribution électrique totalement évolutif qui offre de hauts niveaux de disponibilité de manière rentable et permet l'ajout rapide de circuits et de câbles.
Inclut: Guide d'installation
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.

Distribution électrique modulaire Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Contrôle actuel
Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
Capacité de gestion de réseau
Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.

Protection

Sécurité
Amélioration de la sécurité de l'utilisateur grâce à l'isolation de tous les points de contact et des mécanismes à autoverrouillage qui réduisent le risque de déconnexion accidentelle
Installation sans outil de disjoncteurs
Installation de modules de distribution d'alimentation assemblés en usine en moins de dix minutes – aucun outil n'est requis
Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.

Souplesse

Plus faible encombrement
Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Facilité d'extension du système
Les modules de distribution d'alimentation proposent une option d'expansion des capacités de distribution d'alimentation au fur et à mesure de la croissance des demandes.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Sortie

Efficacité en pleine charge
98 % %
Dessin de courant total maximal
127

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz
Efficacité en pleine charge
98 % %
Alimentation d''entrée
120000 Watts
Capacité de charge
100000VA
Maximum Crest Factor
1.4

Physique

Hauteur max.
2004mm, 200.4cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
818.18kg
Poids avec emballage
863.64kg
Hauteur de transport
2150mm, 215.0cm
Largeur de transport
1016mm, 101.6cm
Profondeur de transport
1220mm, 122.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres

Conformité

Approbation
CSA C22.2 N° 60950-1-03, FCC partie 15 classe B, UL 60950-1
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services