Nos marques

100kVA AIS 480 volt UPS

100kVA AIS 480 volt UPS Avant gauche
100kVA AIS 480 volt UPS Avant gauche
100kVA AIS 480 volt UPS Avant gauche
100kVA AIS 480 volt UPS Back
100kVA AIS 480 volt UPS Avant gauche
100kVA AIS 480 volt UPS Back
  • Protection de l'alimentation industrielle fiable pour les applications d'atelier industriel et les salles de commande d'automatisation triphasées (3:3).

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

AIS5000-IS100KG Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (80000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
80.0kWatts / 100.0kVA
Connexions de sortie
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
480V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 4-wire (3P + E)
100kVA AIS 480 volt UPS
Protection de l'alimentation industrielle fiable pour les applications d'atelier industriel et les salles de commande d'automatisation triphasées (3:3).
Inclut: Guide d'installation, User manual

AIS 5000 Caractéristiques et avantages

Protection

Conçu et fabriqué conformément à la certification ISO9001 / ISO14001
La solution d'APC est conforme aux standards de qualité ISO 9001 et aux standards environnementaux ISO 14001.
Niveaux de protection
Protection NEMA 1 en standard, jusqu'à NEMA12 avec des filtres de toit et d'air supplémentaires.
Homologué par un Bureau de sécurité
L'onduleur est homologué UL1778

Facilité de maintenance

Commutateur de bypass manuel intégré
Le commutateur de bypass manuel intégré facilite la maintenance et le dépannage de l'unité et protège la charge des clients tout en réalisant des tests annuels importants sur l'unité.
Journalisation des événements
L'onduleur stocke les 250 derniers alarmes et événements dans le journal d'événements horodaté afin de faciliter le diagnostic des événements électriques ou des pannes de l'onduleur.
Maintenance par accès frontal
L’accès frontal facilite l’installation et la maintenance tout en minimisant les besoins en espace.
Filtres à air remplaçables par l'utilisateur
Remplacement rapide et simple des filtres à air.

Disponibilité

Fonction de redondance parallèle
Augmente la disponibilité système globale, 2 unités fonctionnant en parallèle avec partage actif de la charge.
Bypass interne automatique
Commutateur de bypass purement statique sans contacteur de dérivation assurant un transfert rapide et fiable vers et depuis le bypass, calibré pour 125 % de la charge nominale.
Technologie On-line Double conversion
Durée de transfert nulle vers et à partir des batteries avec une régulation continue de la tension et de la fréquence sans recours aux batteries.
Isolation galvanisée
Les transformateurs d'isolation intégrés du redresseur et de l'inverseur assurent une isolation galvanique entre l'entrée/la sortie et le bus CC.
Conception haute densité
La conception industrielle renforcée de l'onduleur permet même de l'installer dans les environnements les plus austères

Simplicité de gestion

Gestion intelligente des batteries
L'onduleur offre des fonctions de surveillance intelligente des batteries et de chargement des batteries à compensation thermique. Les données sur les batteries sont continuellement comparées à des données préalablement programmées dans le logiciel de surveillance afin de garantir la fiabilité des batteries. Toute réduction de capacité des batteries déclenche automatiquement une alarme.
SmartSlot
L’ajout de cartes de communication APC dans le logement SmartSlot intégré permet de surveiller les conditions d’alimentation et d’agir en conséquence. Cela augmente également la disponibilité globale du système en vous alertant de manière proactive de toute condition susceptible d’altérer la disponibilité.

Distribution des produits

Canada, Mexique, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
80.0kWatts / 100.0kVA
Efficacité en pleine charge
88.0 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro, 60 Hz Programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % Synchronisation vers réseau
Facteur de crête de charge
Jusqu'à 5 : 1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Courant de sortie maximal
120
Bypass
Commutateur de bypass de maintenance intégré, Built-in static bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz Programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
408 - 552 (480 V), 408 - 552 (480 V) RéglableV
Efficacité en pleine charge
88.0 %
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.85

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Système de batterie externe
Extendable Run Time
1

Communication et gestion

Port (s) Interface
Contact Closure, Smart-Slot
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Physique

Hauteur max.
1803mm, 180.3cm
Largeur max.
1626mm, 162.6cm
Profondeur max.
813mm, 81.3cm
Poids net
1503.18kg
Poids avec emballage
1577.28kg
Hauteur de transport
2083mm, 208.3cm
Largeur de transport
1829mm, 182.9cm
Profondeur de transport
1016mm, 101.6cm
Couleur
Gris
Unités carton principal
1.0
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-40 - 70 °C
Altitude de stockage
0 - 4572mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
70.0dBA
Dissipation thermique en ligne
37200.0BTU/h
Classe de protection
NEMA 1, NEMA 12 (optional)

Conformité

Approbation
FCC partie 15 classe A, UL 1778, VFI-SS-112
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services