Nos marques

1 an de service de surveillance StruxureOn pour 1 appareil

Aucune image produit
Aucune image produit
  • EcoStruxure Asset Advisor offre une protection maximale à vos équipements stratégiques grâce à des alarmes intelligentes, un dépannage à distance et des informations ...

  • Inclut: Contrat d'un an

Voir la présentation du produit

WDISEM1YR1N Caractéristiques

1 an de service de surveillance StruxureOn pour 1 appareil
EcoStruxure Asset Advisor offre une protection maximale à vos équipements stratégiques grâce à des alarmes intelligentes, un dépannage à distance et des informations expertes et axées sur les donné...
Inclut: Contrat d'un an

EcoStruxure Asset Advisor Caractéristiques et avantages

Standard & Premium

Application Live data on
Toujours connecté à votre infrastructure physique, avec affichage des détails des appareils et des données des capteurs, en direct, directement sur votre smartphone.
Prise en charge d'équipements multi-fournisseurs
Supprimez le besoin d'avoir plusieurs plates-formes de surveillance en gérant une gamme complète d'appareils Schneider Electric en réseau, notamment : les onduleurs monophasés et triphasés, les unités de distribution de l'alimentation, les dispositifs de refroidissement, environnementaux et autres des datacenters. Les dispositifs de tiers peuvent être surveillés à condition qu'ils soient dotés d'un port IP avec SNMP ou Modbus TCP et ils fournissent ainsi des informations utiles.
Communication chiffrée sécurisée
Toute la communication réseau transite par notre passerelle sécurisée sortante et chiffrée. Connexion https sortante de la passerelle vers le cloud avec 2 048 bits via le port 443.
Alertes sur applications
Les clients sont avertis en temps réel sur leur smartphone de tout événement important, de manière à apporter une solution rapide au problème et réduire les interruptions de service.
Cyber sécurité
La connexion cyber-sécurisée renforce la sécurité de votre infrastructure matérielle. Les données machine forment la base des informations et analyses opérationnelles, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance des équipements.
Application EcoStruxure IT
Toujours connecté à votre infrastructure physique, avec affichage des détails des appareils et des données des capteurs, en direct, directement sur votre mobile.

Premium

EcoStruxure Asset Advisor Report
Laissez-nous vous dire quand votre ventilateur est sur le point de lâcher plutôt que d'attendre qu'il ne vous lâche. Le rapport personnalisé fournit des informations sur les appareils connectés, associées à des recommandations d'experts sur la manière d'améliorer l'utilisation et le cycle de vie des équipements.
Surveillance experte 24 h/24, 7 j/7
Allège le fardeau pour le personnel interne en ayant recours à des experts pour assurer la surveillance, via le centre d'exploitation du réseau disponible 24 h/24, de l'infrastructure physique, en permettant un dépannage à distance pour résoudre rapidement les incidents critiques.
Partagez plus pour gagner plus
Tirez plus de valeur de vos données en vous connectant au cloud Schneider. Connectez un appareil et vous recevrez des alarmes et des analyses de cet appareil. Connectez tous les appareils de votre datacenter et vous bénéficierez d'une analyse prédictive – et si vous connectez tous vos datacenters, vous pourrez les évaluer entre-eux ainsi qu'avec vos homologues à travers le monde.
Collaboration par chat avec l'équipe
Collaborez par chat avec votre propre équipe et les experts de Schneider Electric pour résoudre rapidement un problème.
Suivi des incidents
Les incidents sont créés et suivis automatiquement, ce qui permet d'accéder facilement à l'état des incidents en temps réel, à l'historique des incidents et à l'historique de discussion entre votre propre équipe et le personnel NOC de Schneider Electric.
Répartition proactive des services
Les menaces pour l'infrastructure peuvent être anticipées, identifiées et résolues rapidement et précisément et une éventuelle assistance peut être dépêchée sur site, le cas échéant.

Distribution des produits

Australie, Canada, Royaume-Uni, Irlande, Inde, Etats-Unis

Options

Services