"Smart-UPS On-line SRT - 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack"

"Smart-UPS On-line SRT - 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack" Avant gauche
"Smart-UPS On-line SRT - 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack" Avant gauche
"Smart-UPS On-line SRT - 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack" Avant gauche
"Smart-UPS On-line SRT - 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack" Avant droit
"Smart-UPS On-line SRT - 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack" Avant droit
"Smart-UPS On-line SRT - 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack" Back
"Smart-UPS On-line SRT - 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack" Application
"Smart-UPS On-line SRT - 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack" Avant gauche
"Smart-UPS On-line SRT - 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack" Avant droit
"Smart-UPS On-line SRT - 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack" Avant droit
"Smart-UPS On-line SRT - 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack" Back
"Smart-UPS On-line SRT - 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack" Application
RoHS
  • Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.

  • Inclut: CD de documentation, Guide d'installation, Carte de garantie

Voir la présentation du produit
Nos partenaires

SRT192BP2 Caractéristiques

"Smart-UPS On-line SRT - 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack"
Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.
Inclut: CD de documentation, Guide d'installation, Carte de garantie
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Systèmes de batteries Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Gestion avancée de la batterie incluse
La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.
Configuration de packs de batteries multiples
Connectez jusqu'à 10 packs de batteries pour les applications nécessitant plus d'autonomie.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension en sortie de la batterie
+/- 192 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Montage de batteries
Bloc de batteries autonome
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Quantité RBC™
2
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
1920

Physique

Hauteur max.
432mm, 43.2cm
Largeur max.
130mm, 13.0cm
Profondeur max.
683mm, 68.27cm
Poids net
91.0kg
Poids avec emballage
101.5kg
Hauteur de transport
420mm, 42.0cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
1000mm, 100.0cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services