Nos marques

(1) visite de maintenance préventive contractuelle supplémentaire 5X8 pour (1) onduleur redondant N+1 Galaxy VX 1 000 kVA

(1) visite de maintenance préventive contractuelle supplémentaire 5X8 pour (1) onduleur redondant N+1 Galaxy VX 1 000 kVA Avant gauche
(1) visite de maintenance préventive contractuelle supplémentaire 5X8 pour (1) onduleur redondant N+1 Galaxy VX 1 000 kVA Avant gauche
(1) visite de maintenance préventive contractuelle supplémentaire 5X8 pour (1) onduleur redondant N+1 Galaxy VX 1 000 kVA Avant gauche
(1) visite de maintenance préventive contractuelle supplémentaire 5X8 pour (1) onduleur redondant N+1 Galaxy VX 1 000 kVA Avant gauche
  • Réalisé à n'importe quel moment du cycle de vie de votre onduleur ou système de refroidissement, quel que soit l'état de votre contrat d'assistance.

Voir la présentation du produit

WPMV-VX-101 Caractéristiques

(1) visite de maintenance préventive contractuelle supplémentaire 5X8 pour (1) onduleur redondant N+1 Galaxy VX 1 000 kVA
Réalisé à n'importe quel moment du cycle de vie de votre onduleur ou système de refroidissement, quel que soit l'état de votre contrat d'assistance.
  • Inspection de l’environnement
    Afin de nous assurer que votre système est installé dans un environnement permettant des performances optimales, nous inspectons le site pour vérifier qu’il ne présente pas de conditions susceptibles d’endommager votre système, telles qu’une chaleur ou une humidité excessives.
  • Vérification fonctionnelle
    Lors de chaque visite de maintenance préventive, nos ingénieurs de maintenance sur le terrain certifiés effectuent des tests afin de vérifier que votre système fonctionne correctement dans tous les modes d’utilisation, ce qui permet d’éliminer les problèmes avant même qu’ils ne se déclarent.
  • Frais de main-d’œuvre et de déplacement compris
    Les frais de déplacement et de main-d’œuvre sont compris dans la plupart des contrats de maintenance. Voir le contrat pour plus d'informations sur les services.
  • Nettoyage du système
    Le fait de nettoyer votre système pour éliminer les poussières et la saleté accumulées durant l’utilisation normale permet de prolonger la durée de vie de votre système.

Services à la demande Caractéristiques et avantages

Praticité

Nettoyage du système
Le fait de nettoyer votre système pour éliminer les poussières et la saleté accumulées durant l’utilisation normale permet de prolonger la durée de vie de votre système.
Rapport récapitulatif sur le service
Offre un rapport détaillé sur les travaux effectués, notamment des recommandations pour le service afin de garantir des performances optimales
Frais de main-d’œuvre et de déplacement compris
Les frais de déplacement et de main-d’œuvre sont compris dans la plupart des contrats de maintenance. Voir le contrat pour plus d'informations sur les services.
Vérification fonctionnelle
Lors de chaque visite de maintenance préventive, nos ingénieurs de maintenance sur le terrain certifiés effectuent des tests afin de vérifier que votre système fonctionne correctement dans tous les modes d’utilisation, ce qui permet d’éliminer les problèmes avant même qu’ils ne se déclarent.
Option de mise à niveau 7j/7, 24h/24
Comme la plupart des entreprises, vous voulez que vos systèmes soient opérationnels durant les heures de pointe. Afin de vous aider à mener à bien votre programme chargé, APC propose une option permettant de programmer la maintenance en dehors des heures ouvrées. Nous collaborons avec vous afin de déterminer à quelle heure la maintenance de votre système pénalise le moins votre productivité, faisant ainsi gagner du temps et de l’argent à votre entreprise.
Mises à niveau de micrologiciel gratuites
La maintenance de votre système consiste, entre autres, à s’assurer que l’unité fonctionne avec la version la plus récente du micrologiciel. Chez APC, il n’y a pas de coûts cachés. Tous les contrats de maintenance préventive comprennent la mise à niveau gratuite des micrologiciels.
Technicien de maintenance sur site certifié expérimenté
Nos ingénieurs de maintenance sur le terrain formés en usine suivent des formations et des tests rigoureux sur des pratiques de sécurité et des codes électriques universellement acceptés ainsi que sur nos propres produits afin d’offrir à nos clients le meilleur niveau de service actuellement disponible sur le marché.
Inspection de l’environnement
Afin de nous assurer que votre système est installé dans un environnement permettant des performances optimales, nous inspectons le site pour vérifier qu’il ne présente pas de conditions susceptibles d’endommager votre système, telles qu’une chaleur ou une humidité excessives.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Pays-Bas, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Options

Services