Galaxy Lithium Ion Battery Systems

Solution de stockage d'énergie compacte, légère, durable et sophistiquée pour onduleurs triphasés.

La solution de batterie Schneider Electric (lithium-ion) pour onduleurs triphasés est une solution innovante de protection du stockage de l'énergie à forte valeur ajoutée pour les datacenters, les process industriels et les infrastructures critiques. La solution de batterie Li-ion réduit considérablement l'encombrement et le poids de la batterie pour permettre une utilisation plus efficace de l'espace. Elle double également la durée de vie de la batterie et simplifie la maintenance par rapport aux batteries traditionnelles. L'augmentation de la température de fonctionnement réduit les besoins en refroidissement et le système de gestion de batterie inclus améliore la prévisibilité et la gestion du stockage de secours, ce qui réduit le coût total de possession.

En savoir plus
Produits Référence Prix Comparer
Produit Rack de batterie Li-ion Type G – UL Référence LIBATTSMGGUL Prix --
Comment acheter
Produit Rack de batterie Li-ion Type E - UL Référence LIBATTSMGEUL Prix --
Comment acheter
Produit Rack de batterie Li-ion Type O – UL Référence LIBATTSMGOUL Prix --
Comment acheter
Coût total de possession
Batterie légère Réduit le poids de plus de deux tiers, ce qui permet d'installer la batterie de manière flexible sur tout type de sol en réduisant considérablement les besoins de modifier la structure.
Batterie compacte Réduit considérablement l'empreinte de la batterie, ce qui permet d'envisager la génération de revenus grâce au matériel.
Réduit les coûts de refroidissement Réduit la taille de la salle de la batterie, ce qui permet d’augmenter la plage de température de fonctionnement et de réduire le fonctionnement du dispositif de refroidissement
Durée de vie prolongée La technologie Lithium-ion double la durée de vie de la batterie, ce qui réduit les risques de temps d'arrêt ou d'interruption de charge pendant les opérations de maintenance ou de remplacement.
Gestion avancée de la batterie incluse La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.