Galaxy VM

Protection d'alimentation triphasée compacte et extrêmement efficace, facile à déployer, qui s'intègre aisément aux différents environnements électriques, physiques et de contrôle des clients gérant des centres de données, des établissements ou des applications industrielles de taille moyenne.

Galaxy VM est un élément essentiel de la solution complète de gestion de l'énergie proposée par Schneider Electric pour les centres de données et les applications industrielles. Galaxy VM met en œuvre une technologie de pointe destinée à réduire le coût énergétique de vos installations, en s'appuyant sur des solutions à haut rendement et sur le tout nouveau mode ECOnversion. Galaxy VM se connecte en toute transparence à votre réseau électrique grâce à des performances électriques exceptionnelles ; très large plage de tensions en entrée, capacité de surcharge et de court-circuit élevée, protection de retour intégrée, etc., offrant une qualité d'alimentation optimale. Très compact, l'onduleur Galaxy VM s'adapte aux systèmes de contrôle de votre établissement ainsi qu'aux exigences de réseau électrique intelligent. Sa flexibilité, avec un stockage énergétique traditionnel ou modulaire, permet d'adapter la solution à vos besoins les plus spécifiques. L'onduleur Galaxy VM est équipé d'entrées de câble en haut et en bas ; pas besoin donc d'une armoire latérale. Les techniciens de maintenance peuvent y accéder par l'avant. Grâce au service de démarrage gratuit, c'est l'onduleur le plus facile à mettre en place, installer et entretenir de sa catégorie.

En savoir plus
Produits Référence Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) Prix Comparer
Produit Onduleur Galaxy VM 160 kVA, monophasé, 480-480 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Référence GVMSB160KG65S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit Onduleur Galaxy VM 160 kVA, parallèle, 480-480 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Référence GVMPB160KG65S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit Onduleur Galaxy VM 160 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Référence GVMS160KGF65S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit Onduleur Galaxy VM 160 kVA supplémentaire pour 1+1 480-480 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Référence GVMRB160KG65S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit Onduleur Galaxy VM 180 kVA, parallèle, 480-480 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Référence GVMPB180KG65S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit Onduleur Galaxy VM 180 kVA, monophasé, 480-480 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Référence GVMSB180KG65S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit Onduleur Galaxy VM 180 kVA supplémentaire pour 1+1 480-480 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Référence GVMRB180KG65S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit Onduleur Galaxy VM 180 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Référence GVMS180KGF65S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit Onduleur Galaxy VM 225 kVA, parallèle, 480-480 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Référence GVMPB225KG65S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit Onduleur Galaxy VM 225 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Référence GVMS225KGF65S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit Onduleur Galaxy VM 225 kVA supplémentaire pour 1+1 480-480 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Référence GVMRB225KG65S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit Onduleur Galaxy VM 225 kVA, monophasé, 480-480 V, 65 kAIC, mise en service 5x8 Référence GVMSB225KG65S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit Armoire de batterie modulaire pour onduleur Galaxy VM jusqu'à 12 branches Référence GVMMODBCW Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)--- Prix --
Comment acheter
Produit Armoire de batterie modulaire pour onduleur Galaxy VM, étroite, pour 6 modules de batteries Référence GVMMODBCN Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)--- Prix --
Comment acheter
Développement durable
Code de conduite Européen pour ASI Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
ENERGY STAR pour les ASI Définit que l'efficacité de l'ASI se trouve dans le quart supérieur du marché, tel que certifié par une partie tierce
Coût total de possession
Correction du facteur de puissance en entrée Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Fonctionnement solide Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Plage de tension d'entrée étendue Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Rendement élevé Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Mode ECOnversion Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Disponibilité
Flexibilité du stockage d'énergie Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
Offre de batterie modulaire Permet le remplacement des batteries sans avoir besoin de passer par le bypass de maintenance tout en conservant la disponibilité et la protection continue de la charge
Conception souple Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
Fonction de redondance parallèle Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Fonction de capacité parallèle Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Caractéristiques électriques avancées Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Praticité
Service de mise en service 5X8 inclus Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Entrée de câble supérieure et inférieure Permet de réaliser le câblage par le haut ou par le bas sans avoir besoin de disposer d'armoires supplémentaires, pour un encombrement réduit et une installation plus flexible.
Monté sur roulettes Facilite la manipulation durant l'installation.
Batteries permutables Permet de prolonger rapidement la durée de fonctionnement ou de remplacer les modules de batterie existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
Sécurité
Conformité antisismique Les armoires tout en acier répondent aux exigences antisismiques IBC de la zone 2.
Protection backfeed interne Accroît la défense du système contre les anomalies.
Facilité de maintenance
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Plusieurs niveaux de service Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Simplicité de gestion
Écran tactile et graphique LCD Texte en couleurs et schémas synoptiques qui affichent facilement les modes de fonctionnement, les paramètres des systèmes et les alarmes.
Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
Voyants d'état DEL Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Gestion de réseau intégrée Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.
Schéma synoptique Permet l'accès instantané à l'état de l'onduleur.