Galaxy 5000

Protection de l'alimentation triphasée dernier cri 40-130 kVA adaptée au large éventail de besoins spécifiques des datacenters de moyenne taille, des bâtiments et des applications industrielles

MGE Galaxy 5000 bénéficie d'une technologie qui améliore les performances et la fiabilité. Technologie en ligne qui isole et protège totalement des perturbations dans l'alimentation. La gestion des harmoniques en amont permet une installation compatible avec un générateur ainsi que des configurations flexibles même pour les conceptions les plus exigeantes. Le MGE Galaxy 5000 offre des fonctions telles que le fonctionnement en parallèle pour la capacité et la redondance, un accès frontal complet, et comprend notamment des services d'implémentation pour faciliter la maintenance, un affichage graphique intuitif en plusieurs langues et protocole SNMP avec options de gestion de l'alimentation en réseau. Grâce à toutes ces fonctionnalités, le Galaxy 5000 est l'un des onduleurs les plus simples à déployer, à gérer et à entretenir dans sa catégorie.

En savoir plus
Produits Référence Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) Prix Comparer
Produit MGE Galaxy 5000 40 kVA Référence G5TUPS40 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit MGE Galaxy 5000 50 kVA Référence G5TUPS50 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit MGE Galaxy 5000 60 kVA Référence G5TUPS60 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit MGE Galaxy 5000 80 kVA Référence G5TUPS80 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit MGE Galaxy 5000 100 kVA Référence G5TUPS100 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit MGE Galaxy 5000 130 kVA Référence G5TUPS130 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Disponibilité
Compatible avec le générateur Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Fonction de capacité parallèle Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Sensibilité de la tension réglable Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
Régulation de fréquence et de tension Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Double entrée secteur Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Fonction de redondance parallèle Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Développement durable
Code de conduite Européen pour ASI Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
Coût total de possession
Plage de tension d'entrée étendue Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Notification prédictive de panne Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Mode ECO Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Correction du facteur de puissance en entrée Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Simplicité de gestion
Affichage graphique LCD Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Voyants d'état DEL Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Gérable par réseau Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Intègre StruxureWare Data Center Expert Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Plusieurs options de distribution La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
Facilité de maintenance
Support technique par téléphone 7j/7, 24h/24 Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Plusieurs niveaux de service Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace