Climatiseurs d'alimentation AV et batterie de secours

Protection contre les pannes de courant totales, les baisses et élévations soudaines de tension, les interférences nuisibles dues au bruit électrique et dommages dus aux courants transitoires

Les laboratoires d'ingénierie APC ont conçu le régulateur de tension de type S avec batteries de secours. Des batteries de secours à ondes sinusoïdales pures, une protection contre les surtensions, un filtrage du bruit isolé et une régulation de tension : il en résulte une unité unique qui fournit une alimentation ininterrompue et pure visant à assurer des performances élevées en matière de signaux AV, de sécurité du domicile et de domotique.

En savoir plus
Produits Référence Prix Comparer
Produit Conditionneur d'énergie type H 1 kVA noir AV APC 120 V Référence H10BLK Prix --
Produit Conditionneur d'énergie type H 1,5 kVA noir AV APC 120 V Référence H15BLK Prix --
Produit Conditionneur d'énergie type J 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Référence J10BLK Prix $565.99
Produit Conditionneur d'énergie type J 1,5 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Référence J15BLK Prix $668.99
Produit Conditionneur d'énergie type J 1,5kVA AV APC avec batterie de secours 120 V Référence J25B Prix $257.99
Produit Conditionneur d'énergie type J 1,5 kVA AV APC avec batterie de sauvegarde et AVR 120 V Référence J35B Prix $539.99
Produit Conditionneur d'énergie type S 1 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Référence S10BLK Prix --
Produit Façade de commande S15 noire AV APC Référence S15BEZELBLK Prix --
Comment acheter
Produit Conditionneur d'énergie type S 1,5 kVA noir AV APC avec batterie de secours 120 V Référence S15BLK Prix --
Produit Conditionneur d'énergie type S 1,25 kW gérable en réseau noir AV APC avec batterie de secours 120 V Référence S20BLK Prix --
Produit Pack de batteries étendues type S noir AV APC 48 Vcc Référence SBATTBLK Prix --
Comment acheter
Produit Kit de rails universels type S AV APC Référence SRAILKIT Prix $49.99
Simplicité de gestion
Sensibilité de la tension réglable Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
LED & display dimmer Réglez la luminosité des DEL et de l'affichage de l'unité indépendamment l'une de l'autre et en fonction de vos goûts et de votre environnement.
Mise sous/hors tension séquencée Aide à mettre les composants sous tension dans l'ordre qui convient pour ne pas endommager les haut-parleurs. La mise sous tension dans un ordre précis contribue aussi à gérer la consommation électrique au démarrage pour éviter tout déclenchement inutile des disjoncteurs.
Facilité de maintenance
Multiple méthodes de montage Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Coupe-circuits réarmables Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Protection
Protection de la ligne de données contre les surtensions Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Batteries de filtres d'alimentation isolés Élimine les perturbations électromagnétiques et radioélectriques (EMI/RFI), sources de dégradation du signal audio-vidéo.
Traitement de l'alimentation Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Régulation automatique de la tension (AVR) Boost & Trim (Ne s'applique pas à J25B.) Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
Homologué par un Bureau de sécurité Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.