Commutateurs de transfert à fixation murale

Transfert automatique d'alimentation sans coupure et intelligent

Le commutateur de transfert universel (UTS) APC surveille les conditions d'alimentation électrique de votre domicile ou de votre petite structure professionnelle et transfère en toute sécurité les charges à DEUX sources d'alimentation de secours en cas de perturbation de l'alimentation secteur. L'alimentation est distribuée de manière appropriée des sources de secours jusqu'à un maximum de dix circuits, afin de préserver le bon fonctionnement des charges critiques telles que les éclairages, les chaudières, les pompes immergées et les appareils électroménagers pendant les coupures de courant. À la différence d'autres commutateurs de transfert compatibles uniquement avec les groupes électrogènes, le commutateur de transfert universel est également connectable à un onduleur. Grâce à cette exclusivité, vos charges les plus importantes continueront d'être alimentées et de fonctionner pendant le délai critique entre une panne d'alimentation secteur et le démarrage d'un groupe électrogène. Le commutateur de transfert universel intègre également la technologie Adaptive Load Management (ALM™) en attente de brevet. Celle-ci assure une surveillance intelligente de la consommation électrique, et déleste et reconnecte automatiquement les charges afin d'éviter une surcharge du groupe électrogène. Tous les commutateurs de transfert universel APC sont conformes à la norme de commutateur de transfert UL 1008, pour une parfaite tranquillité d'esprit pendant l'installation et l'exploitation.

En savoir plus
Simplicité de gestion
Gestion de charge adaptative (ALM) Technologie en attente de brevet qui surveille intelligemment la consommation électrique et optimise les performances de fonctionnement du groupe électrogène.
Assistant d'installation Vous guide tout au long de l'installation initiale et de la configuration des sources et circuits d'alimentation.
Écran LCD Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
Voyants d'état DEL Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Disponibilité
Prise de commodité Alimente et charge un onduleur ou une autre source d'alimentation 120 V.
Compatible avec les onduleurs Conçu uniquement pour être alimenté en entrée par n'importe quelle source 120 V monophasée telle qu'un onduleur, un panneau solaire ou toute autre source produisant une énergie alternative.
Compatible avec le générateur Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Praticité
Multiple méthodes de montage Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
Possibilité de raccordement fixe Convient aux installations pour lesquelles un raccordement fixe est nécessaire ou recommandé.
Simple à installer Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.
État de charge en temps réel Les charges de circuits sont indiquées sous forme numérique sur un écran à cristaux liquides, ce qui élimine le recours à des wattmètres et permet l'équilibrage de la charge et le dimensionnement de groupes électrogènes.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison