iBusway pour centre de données

Distribution de l'alimentation fiable, efficace et adaptable avec zéro encombrement.

La solution iBusway for Data Center est un système de distribution d'alimentation par barre blindée enfichable conçu spécialement afin d'alimenter les racks informatiques. Cette nouvelle solution ne nécessite aucun espace informatique au sol et élimine la distribution de câbles centralisée. Avec des coffrets de dérivation flexibles pré-assemblés et un compteur d'énergie PowerLogic™, iBusway for Data Centers constitue une solution modulaire esthétique permettant de réduire les temps d'arrêt, de s'adapter à l'évolution des besoins et d'optimiser la disponibilité et l'efficacité énergétique de votre datacenter.

En savoir plus
Produits Référence Prix Comparer
Produit Fermeture de barre blindée PB, 100A Référence PB100AEC Prix --
Comment acheter
Produit Étrier de suspension de barre blindée PB, 100 A Référence PB100FH Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway End Closure, 600V max Référence PB225AEC Prix --
Comment acheter
Produit Fixation standard PB Busway, 225 A Référence PB225FH Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway End Closure, 400A Référence PB400AEC Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Standard Hanger, 400A Référence PB400FH Prix --
Comment acheter
Produit Canalisation droite de barre blindée PB, 4 pi, 100 A Référence PBCE4A100AST048B Prix --
Comment acheter
Produit Canalisation droite de barre blindée PB, 10 pi, 100 A Référence PBCE4A100AST120B Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Straight Distribution, 4ft, 225A, 600V max Référence PBCE4A225AST048B Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Straight Distribution, 10ft, 225A, 600V max Référence PBCE4A225AST120B Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Straight Distribution, 4ft, 400A Référence PBCE4A400AST048B Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Straight Distribution, 10ft, 400A Référence PBCE4A400AST120B Prix --
Comment acheter
Produit Raccord en croix de barre blindée PB, 100 A Référence PBCF4A100ACRB Prix --
Comment acheter
Produit Coude de de barre blindée PB, gauche, 100 A Référence PBCF4A100ALLB Prix --
Comment acheter
Produit Coude de barre blindée PB, droit, 100 A Référence PBCF4A100ALRB Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Feed Unit, w/o Metering, 100A Référence PBCF4A100ATBB Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Feed Unit, w/ Metering & Gateway, Top Entry, 100A, up to 600V Référence PBCF4A100TBM1LB Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Feed Unit, w/ Metering & Gateway, Bottom Entry, 100A, up to 600V Référence PBCF4A100TBM1UB Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Cross, 225A,, 600V max Référence PBCF4A225ACRB Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Elbow Left, 225A, 600V max Référence PBCF4A225ALLB Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Elbow Right, 225A, 600V max Référence PBCF4A225ALRB Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Feed Unit, w/o Metering, 225A, 600V Max Référence PBCF4A225ATBB Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Feed Unit, w/ Metering&Gateway, 225A, 208V Référence PBCF4A225ATBM1B Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Feed Unit, w/ Metering&Gateway, 225A, 415V Référence PBCF4A225ATBM4B Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Cross, 400A Référence PBCF4A400ACRB Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Elbow Left, 400A Référence PBCF4A400ALLB Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Elbow Right, 400A Référence PBCF4A400ALRB Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Feed Unit, w/o Metering, 400A Référence PBCF4A400ATBB Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Feed Unit, w/ Metering&Gateway, 400A, 208V Référence PBCF4A400ATBM1B Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Feed Unit, w/ Metering&Gateway, 400A , 415V Référence PBCF4A400ATBM4B Prix --
Comment acheter
Produit Coffret de dérivation de barre blindée PB, 1x1 pôle, 3 fils, phase A, 1 ligne d'entrée, IEC 309, 20A, 240 V Référence PBP4A11IEC20A Prix --
Comment acheter
Produit Coffret de dérivation de barre blindée PB, 1x1 pôle, 3 fils, phase B, 1 ligne d'entrée, IEC 309, 20 A, 240 V Référence PBP4A11IEC20B Prix --
Comment acheter
Produit Coffret de dérivation de barre blindée PB, 1x1 pôle, 3 fils, phase C, 1 ligne d'entrée, IEC 309, 20 A, 240 V Référence PBP4A11IEC20C Prix --
Comment acheter
Produit Coffret de dérivation de barre blindée PB, 1x1 pôle, 3 fils, phase A, 1 ligne d'entrée, IEC 309, 30 A, 240 V Référence PBP4A11IEC30A Prix --
Comment acheter
Produit Coffret de dérivation de barre blindée PB, 1x1 pôle, 3 fils, phase B, 1 ligne d'entrée, IEC 309, 30A, 240 V Référence PBP4A11IEC30B Prix --
Comment acheter
Produit Coffret de dérivation de barre blindée PB, 1x1 pôle, 3 fils, phase C, 1 ligne d'entrée, IEC 309, 30A, 240 V Référence PBP4A11IEC30C Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Tap Off Unit, 1x1 Pole 3 Wire 20A, Phase A, 1 Drop cord, 3ft, L5-20, 120V Référence PBP4A11L520AF Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Tap Off Unit, 1x1 Pole 3 Wire 20A, Phase B, 1 Drop cord, 3ft, L5-20, 120V Référence PBP4A11L520BF Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Tap Off Unit, 1x1 Pole 3 Wire 20A, Phase C, 1 Drop cord, 3ft, L5-20m 120V Référence PBP4A11L520CF Prix --
Comment acheter
Produit PB Busway Tap Off Unit, 1x1 Pole 3 Wire 30A, Phase A, 1 Drop cord, 3ft, L5-30, 120V Référence PBP4A11L530AF Prix --
Comment acheter
Page:
Simplicité de gestion
Visibilité améliorée du point de connexion Identifiez et reconfigurez rapidement les circuits de dérivation critiques : les coffrets de dérivation équipés de câbles de longueur standard simplifient l'identification du circuit supportant chaque charge informatique dans la rangée du datacenter.
Surveillance de l'alimentation en temps réel Surveillez l'utilisation des données en temps réel à distance en utilisant un navigateur Web.
Disponibilité
Éliminer l'encombrement des câbles Des lignes de barre blindée et des coffrets de dérivation esthétiques équipés de câbles de longueur standard simplifient la solution de distribution d'alimentation et la gestion des câbles et réduisent le risque d'erreurs humaines pendant les déplacements, les ajouts et les changements.
Disponibilité électrique accrue Un système de barre blindée au-dessus de la ligne élimine la distribution de câbles souterraine et les panneaux de PDU surchargés tout en réduisant le risque d'erreurs humaines lors des déplacements, des ajouts ou des changements des circuits de dérivation critiques.
Unités assemblées et testées en usine Réduisez le temps et l'effort nécessaires à l'installation et éliminez les erreurs de câblage pendant cette dernière grâce à des coffrets pré-assemblés qui s'enclenchent les uns avec les autres.
Coût total de possession
Fiabilité supérieure La barre blindée Powerbus est équipée de conducteurs bus en cuivre plaqué argent afin de garantir la meilleure efficacité électrique.
Éco-énergétique Les barres omnibus en cuivre réduisent les pertes de chaleur et la demande de refroidissement.
Conception aérienne L'installation de la solution de distribution d'alimentation au-dessus de la ligne libère un espace précieux du datacenter pouvant être utilisé afin de mettre en place des équipements informatiques sources de revenus supplémentaires.
Adaptabilité
Installation rapide La solution iBusway for Data Center est équipée de systèmes de fixation à enclenchement boulonnés et de connexions enfichables groupées, ce qui simplifie l'installation et évite de devoir recourir à de coûteux outils spéciaux.
Haute densité Avec plus de 20 ouvertures enfichables tous les trois mètres, cette solution haute densité garantit un positionnement pratique des coffrets de dérivation au-dessus des racks informatiques qu'ils supportent et offre de la flexibilité pour répondre aux futures demandes en alimentation.