Distribution de l’alimentation des racks

Distribution d'alimentation faible avec surveillance et contrôle des équipements informatiques montés en rack



 
Les appareils de distribution de l'alimentation en rack d'APC avec compteur par prise permettent de mesurer activement les différentes prises et de contrôler à distance leur commutation. Le compteur par prise permet aux utilisateurs d'optimiser l'énergie et de planifier précisément la capacité. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur limitent les risques grâce à des alertes locales et à distance en temps réel qui informent de toute surcharge potentielle du circuit. La fonction de mesure par prise fournit des données d'utilisation de l'énergie à un niveau granulaire pour permettre aux responsables de centres de données de prendre des décisions précises en matière d'équilibrage des charges et de dimensionnement des environnements informatiques, tout en réduisant le coût total de possession. La fonction de commutation permet aux utilisateurs de contrôler l'alimentation de manière avancée et personnalisée. Elle permet de contrôler à distance les niveaux des prises de mise sous/hors tension de manière cyclique pour redémarrer les équipements à distance et restreindre l'utilisation non autorisée des différentes prises. Les séquences d'alimentation différée permettent aux utilisateurs de définir l'ordre dans lequel il convient de mettre sous/hors tension les équipements connectés afin d'éviter une surcharge du circuit. La mesure du courant permet une surveillance à distance en temps réel des charges connectées à l'aide d'alarmes définies par l'utilisateur signalant les surcharges de circuit potentielles. Les utilisateurs peuvent accéder aux Switched Rack PDU avec compteur par prise, les configurer et les contrôler par le biais d'interfaces Web, SNMP, Telnet ou de ligne de commande sécurisées. Ils bénéficient par ailleurs de plates-formes de gestion centralisée APC équipées des solutions StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity et Energy Efficiency. Les nouveaux Switched Rack PDU de la série AP8000 incluent la surveillance de l'alimentation réelle, un port pour capteur de température/humidité et des prises CEI à verrouillage.
En savoir plus
Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté d'APC permettent un contrôle avancé à distance de l'alimentation personnalisable par l'utilisateur ainsi qu'une surveillance active. Le contrôle à distance du niveau des sorties permet aux utilisateurs d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de recyclage de l'alimentation, ce qui permet de réamorcer à distance les équipements et de limiter l'utilisation non autorisée des sorties individuelles. Les retards de séquences d'alimentation permettent aux utilisateurs de déterminer l'ordre dans lequel les équipements associés doivent être mis sous ou hors tension afin d'éviter les surcharges de circuit. Le compteur de courant contrôle à distance et en temps réel les charges connectées à l'aide d'alarmes personnalisables signalant les surcharges de circuit potentielles. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, de ligne de commande ou Telnet mises à disposition par les plate-formes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, les opérations, la capacité et le rendement énergétique. Les modèles de la nouvelle série d'unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté AP8000 fournissent un contrôle de l'alimentation en temps réel et sont dotés d'un port pour capteur de température/d'humidité et de prises IEC verrouillables.
En savoir plus
Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec mesure par prise d'APC offrent une mesure active des prises individuelles qui permet d'optimiser l'énergie et de planifier la capacité en détail. Des seuils d'alerte définis par l'utilisateur limitent les risques grâce à des avertissements en temps réel, en local et à distance, signalant les surcharges de circuit potentielles. Par ailleurs, les unités de distribution de l'alimentation en rack avec mesure par prise fournissent des données plus détaillées sur l'utilisation de l'énergie. Les responsables des datacenters peuvent ainsi prendre des décisions plus précises sur l'équilibre des charges et la configuration des environnements informatiques, en vue de réduire le coût total de possession. Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec mesure par prise sont dotées d'un compteur d'alimentation par prise individuelle, d'un port pour sonde de température/d'humidité et de prises IEC verrouillables. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution de l'alimentation en rack avec mesure par prise, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP ou Telnet, mises à disposition par les plates-formes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager.
En savoir plus
Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack d'APC fournissent une mesure active pour permettre l'optimisation de l'énergie et la protection des circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur réduisent les risques grâce à des alertes locales et distantes en temps réel qui avertissent des surcharges potentielles des circuits. Les données des bandeaux de prises mesurées pour rack fournissent des données d'utilisation de l'alimentation permettent aux responsables de datacenters de prendre des décisions en connaissance de cause sur l'équilibrage de charge et le dimensionnement de l'environnement informatique afin de réduire le coût total de possession. Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises mesurées pour montage en rack via des interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées qui sont complétées par des plates-formes APC de gestion centralisée utilisant InfraStruxure Central, InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity et InfraStruxure Energy Efficiency. Les nouveaux bandeaux de prises mesurées pour montage en rack AP8000 incluent le contrôle de l'alimentation réelle, un port de capteur de température/d'humidité, des prises de courant IEC à verrouillage et des disjoncteurs ultra-compacts.
En savoir plus
Les bandeaux de prises Basic APC permettent une distribution fiable de l'alimentation via une seule entrée et plusieurs sorties, et distribuent l'alimentation de circuits monophasés à faible ampérage aux solutions triphasées puissantes.
En savoir plus
Une vaste sélection de cordons d'alimentation, y compris des cordons d'alimentation d'entrée, d'adaptateur et de survolteur répond à différents besoins d'alimentation. Les nouveaux cordons d'alimentation IEC à verrouillage intègrent une méthode de fixation brevetée et simple d'emploi pour une sécurité accrue lors de l'utilisation d'unités de distribution de l’alimentation pour montage en rack AP8000.
En savoir plus
Les accessoires des unités de distribution de l'alimentation pour rack d'APC contiennent des kits de support spécialement conçus pour monter un grand nombre d'unités de distribution de l'alimentation pour rack verticaux d'APC dans des racks ou des armoires tiers, ainsi qu'un support de retenue de câble afin de faciliter le maintien de la connexion du câble d'alimentation aux unités de distribution de l'alimentation pour rack. Des SKU spécialement conçus dans les unités de distribution de l'alimentation pour rack de base, avec compteur et commutées peuvent utiliser ces kits de support. Consultez la liste des fonctions afin de savoir si votre unité de distribution de l'alimentation pour rack est compatible avec ces supports. Voir les noms de modèle pour la compatibilité avec les fournisseurs de rack.
En savoir plus
APC’s dedicated engineering and manufacturing crew is hard at work delivering customized or completely new rack PDUs allowing data centers to streamline customization and avoid costly, unsafe field modifications.
En savoir plus