InRow Fluide réfrigérant pompé

Rapprochement du fluide frigorigène pompé de la source de chaleur pour les datacenters moyens et grands

L'architecture InRow du produit de fluide frigorigène pompé associe le refroidissement et la charge thermique informatique. Cela élimine la recirculation de l'air chaud tout en améliorant la prévisibilité du refroidissement et en permettant un paiement à mesure de la croissance. Disponibles en configurations au plafond ou au sol, ces produits sont conçus pour réduire la consommation électrique et l'espace utilisé sans introduire d'eau réfrigérée à proximité de l'équipement informatique. Les opérateurs de datacenters qui cherchent à améliorer le rendement ou à déployer des serveurs haute densité tireront parti de la conception modulaire des produits InRow de fluide frigorigène pompé. Les contrôles intelligents des produits InRow de fluide frigorigène pompé adaptent activement la vitesse du ventilateur et le débit du fluide frigorigène, sans charge minimale, à la charge thermique informatique pour optimiser le rendement et répondre à la demande dynamique des environnements informatiques actuels.

En savoir plus
Produits Référence Prix Comparer
Produit Kit de tuyaux pour unité RDU, 1 port Référence ACAC21000 Prix --
Comment acheter
Produit Kit de tuyaux pour unité RDU, 2 ports Référence ACAC21002 Prix --
Comment acheter
Produit Kit de tuyaux pour unité RDU, 3 ports Référence ACAC21004 Prix --
Comment acheter
Produit Porte de rack RDU Référence ACAC21005 Prix --
Comment acheter
Produit Kit de brides pour tuyaux d'unité RDU - Réfrigérant Référence ACAC21006 Prix --
Comment acheter
Produit Kit de flexibles en inox, 3 pieds (0,914 m) - Rotolock Référence ACAC21007 Prix --
Comment acheter
Produit Kit de flexibles en inox, 6 pieds (1,828 m) - Rotolock Référence ACAC21008 Prix --
Comment acheter
Produit Kit de flexibles en inox, 1,372 m - Rotolock Référence ACAC21009 Prix $1,900.00
Comment acheter
Produit Kit de connexion R-134a - Rotolock, 2 alimentations, 2 retours Référence ACAC21010 Prix $159.99
Comment acheter
Coût total de possession
Architecture par rangées Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.
Ventilateurs à vitesse variable L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Disponibilité
Contrôle des entrées de baie Le contrôle des entrées de la baie garantit la température d'entrée de l'équipement informatique.
Commandes de réponse active Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
Refroidissement prévisible Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Alimentation à double entrée A-B Tire l'alimentation de l'onduleur pour assurer la protection de l'alimentation à l'aide de deux entrées garantissant la redondance.
Pas de charge thermique minimale requise Le système de refroidissement fonctionnera entre 0 et 100 % de la capacité prévue
Simplicité de gestion
Contrôleur du micro-processeur Fournit un contrôle proactif et une surveillance en temps réel via un affichage alphanumérique de 80 caractères sur quatre lignes.
Intégration avec système de gestion du bâtiment Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
Surveillance de la capacité en temps réel Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.
Facilité de maintenance
Accès facile pour l'entretien Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.
Souplesse
Conception modulaire La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Densités échelonnables La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.