Condenseurs refroidis à l'air

Solutions de chaleur rejetée spécialement mises au point pour des produits de refroidissement de rangées et de salles

Les condensateurs refroidis par air d'APC sont compatibles avec les produits de refroidissement par rangée et par baie en vue de fournir une solution complète pour les datacenters de petite et moyenne taille. Proposés avec des ventilateurs à allure fixe et variable, ces produits sont compatibles avec une large gamme d'applications.

En savoir plus
Produits Référence Prix Comparer
Produit Réservoir de trop-plein 17 lb, R410A, 6" de diamètre, 18" de longueur Référence ACAC75009 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Référence ACCD75214 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 1 ventilateur, circuit unique, 4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Référence ACCD75215 Prix --
Comment acheter
Produit 222 MBH @ 20 TD, FSC, simple, 208-230/3/60 Référence ACCD75304 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 20 kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz Référence ACCD76050 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 27kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz Référence ACCD76051 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 32kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz Référence ACCD76052 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 42kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz Référence ACCD76053 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 60kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz Référence ACCD76054 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 65kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz Référence ACCD76055 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 88kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz Référence ACCD76056 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 101kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz Référence ACCD76057 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 127kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz Référence ACCD76058 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 141kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz Référence ACCD76059 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 178kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz Référence ACCD76060 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 20 kW, 95 F/120 F, 460 V/3/60 Hz Référence ACCD76061 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 27kW, 95 F/120 F, 460 V/3/60 Hz Référence ACCD76062 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 32kW, 95 F/120 F, 460 V/3/60 Hz Référence ACCD76063 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 42kW, 95 F/120 F, 460 V/3/60 Hz Référence ACCD76064 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 60kW, 95 F/120 F, 460 V/3/60 Hz Référence ACCD76065 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 65kW, 95 F/120 F, 460 V/3/60 Hz Référence ACCD76066 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 88kW, 95 F/120 F, 460 V/3/60 Hz Référence ACCD76067 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 101kW, 95 F/120 F, 460 V/3/60 Hz Référence ACCD76068 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 127kW, 95 F/120 F, 460 V/3/60 Hz Référence ACCD76069 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 141kW, 95 F/120 F, 460 V/3/60 Hz Référence ACCD76070 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 178kW, 95 F/120 F, 460 V/3/60 Hz Référence ACCD76071 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 20 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Référence ACCD76072 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 27 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Référence ACCD76073 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 32 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Référence ACCD76074 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 42 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Référence ACCD76075 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 60 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Référence ACCD76076 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 65 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Référence ACCD76077 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 88 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Référence ACCD76078 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 101 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Référence ACCD76079 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 127 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Référence ACCD76080 Prix --
Comment acheter
Produit Condenseur 141kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Référence ACCD76081 Prix $19,100.00
Comment acheter
Produit Condenseur 178 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz Référence ACCD76082 Prix --
Comment acheter
Coût total de possession
Ventilateurs à vitesse variable L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Disponibilité
Moteurs à transmission directe Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.