MGE Galaxy 5500, 20 кВА, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, автономность 30 мин., с услугой Start-up 5x8

Поделиться:

MGE Galaxy 5500, 20 кВА, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, автономность 30 мин., с услугой Start-up 5x8

G55TUPSM20HB30S

Description: Универсальный 3-фазный ИБП для электропитания различных инженерных систем и объектов, в том числе промышленных и ЦОДов. Конфигурируемая система с широким набором принадлежностей, что обеспечивает возможность ее применения в самых разных приложениях.

Состав : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service , User Manual

MGE Galaxy 5500, 20 кВА, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, автономность 30 мин., с услугой Start-up 5x8

Универсальный 3-фазный ИБП для электропитания различных инженерных систем и объектов, в том числе промышленных и ЦОДов. Конфигурируемая система с широким набором принадлежностей, что обеспечивает возможность ее применения в самых разных приложениях.

Состав: руководство по инсталляции , Плата сетевого администрирования , Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service , руководство пользователя

Galaxy 5500 Достоинства и преимущества

  • Широкий диапазон входных напряжений
    Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
  • Экономичный режим
    Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном сетевом питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД при сохранении защиты от недопустимых колебаний сетевого напряжения.
  • Корректировка коэффициента мощности на входе
    Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и использования кабелей меньшего сечения.
  • Уведомление о прогнозируемых отказах
    Заблаговременное выявление возможных отказов позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
  • Техническая поддержка
    Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите квалифицированную помощь.
  • Несколько уровней обслуживания
    Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги по установке оборудования формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
  • Обслуживание с доступом через переднюю панель
    Упрощенная установка и техническое обслуживание при минимизации потребности в пространстве.
  • Европейский сертификат соответствия на ИБП
    Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС
  • Гибкая конструкция
    Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации
  • LED Indicators
    Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние электросети, ИБП и батареи.
  • Возможности сетевого управления
    Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet.
  • Интеграция с сервером StruxureWare Central
    Масштабируемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
  • Графический ЖК дисплей
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
  • С возможностью параллельного включения для резервирования
    Обеспечение резервирования за счет питания нагрузки от нескольких ИБП
  • Совместимо с резервными генераторами
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
  • Двойной ввод электропитания
    Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
  • Улучшенные электротехнические функции
    Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений, благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
  • С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
    Возможность наращивания общей мощности за счет одновременного использования нескольких ИБП.
  • Регулировка частоты и напряжения
    Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Antigua and Barbuda , Ангуила , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Аруба , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Барбадос , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бермудские острова , Боливия , Бразилия , Багамские острова , Ботсвана , Беларусь , Белиз , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Чили , Камерун , Коста-Рика , Serbia and Montenegro , Куба , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Доминика , Доминиканская Республика , Алжир , Эквадор , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Falkland Islands , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Grenada , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гватемала , Гайана , Гондурас , Хорватия , Гаити , Венгрия , Ирландия , Израиль , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Ямайка , Иордания , Кения , Saint Kitts And Nevis , Кувейт , Cayman Islands , Казахстан , Ливан , Saint Lucia , Лихтенштейн , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Никарагуа , Нидерланды , Норвегия , Оман , Панама , Перу , Пакистан , Польша , Пуэрто-Рико , Португалия , Парагвай , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Сальвадор , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Турция , Тринидад и Тобаго , Танзания , Украина , Уганда , Уругвай , Узбекистан , Saint Vincent And The Grenadines , Венесуэла , Виргинские острова Соединенных Штатов , XF , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    18.0 KВатт / 20.0 kВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    18.0 KВатт / 20.0 kВА
  • Номинальное выходное напряжение
    400V 3PH
  • Индикация выходного напряжения
    Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
  • Эффективность под полной нагрузкой
    91.4 %
  • Искажения формы выходного напряжения
    Менее 2%
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1
  • Выходная частота (не синхронизированная)
    50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц
  • Другие выходные напряжения
    380, 415
  • Пик-фактор нагрузки
    2,5 : 1
  • Топология
    Топология двойное преобразование
  • Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
  • Работа в режиме перегрузки
    10 мин при 125%, 60 с при 150%
  • Максимальная выходная сила тока
    190
  • КНИ выходного напряжения
    < 1% для линейной нагрузки 2.5%
  • Допуск по выходному напряжению
    +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%
  • Байпас
    Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас, Дополнительный внешний байпас

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    400V 3PH
  • Входная частота
    45 – 65 Гц
  • Тип входного соединения
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    323 - 437 (380 В), 340 - 460 (400 В), 353 - 477 (415 В)В
  • Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    250 - 470В
  • Эффективность под полной нагрузкой
    91.4 %
  • Суммарные гармонические искажения на входе
    Менее 3% при полной нагрузке
  • Тип необходимой защиты на входе
    1-полюсный выключатель
  • Другие значения входного напряжения
    380, 415
  • Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
    20.0kAmps
  • Максимальный входной ток
    33.0A
  • Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
    1.0

Батареи и продолжительность автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

  • Предварительно установленные платы SmartSlot™
    AP9635
  • Панель управления
    многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
  • Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
  • Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    2

Физические

  • Максимальная высота
    1900mm , 190.0cm
  • Максимальная ширина
    1110mm , 111.0cm
  • Максимальная глубина
    850mm , 85.0cm
  • Масса нетто
    888.0Кг.
  • Масса брутто
    1065.0Кг.
  • Высота транспортной упаковки
    2030mm , 203.0cm
  • Ширина транспортной упаковки
    1130mm , 113.0cm
  • Глубина транспортной упаковки
    960mm , 96.0cm

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-999.9метры
  • Температура хранения
    -20 - 45 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-12000метры
  • Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
    55.5dBA
  • Класс защиты
    IP20

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
  • Стандартная гарантия
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 год (только детали)

Общие

  • Максимальный входной ток в режиме байпаса
    29.0A
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

7396KB

Обновлено

2018-09-12

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
PDF

Номинал

1096KB

Обновлено

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

Номинал

41KB

Обновлено

2018-06-14

Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
PDF

Номинал

216KB

Обновлено

2018-06-12

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

Номинал

3851KB

Обновлено

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

Номинал

531KB

Обновлено

2018-06-08

Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
PDF

Номинал

3539KB

Обновлено

2018-06-07

Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy 5500 400 V cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Galaxy 5500 Technical Brochure
PDF
PDF

Номинал

992KB

Обновлено

2018-06-12

Brochure for the MGE Galaxy 5500 Feature and benefits
Конструкция / конфигурация
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

3997KB

Обновлено

2018-06-07

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

MGE Galaxy 5500 - CB-TUV certificate
PDF
PDF

Номинал

1453KB

Обновлено

2018-06-14

CB certificate for sales

Наименование

Galaxy 5500 EU Declaration of Conformity
PDF
PDF

Номинал

1230KB

Обновлено

2018-06-14

EU Declaration of Conformity
PDF

Номинал

152KB

Обновлено

2018-06-12

CE Declaration of Conformity
Предлагаемая спецификация
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

362KB

Обновлено

2018-06-13

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наименование

CSI 2004/1995 MGE Galaxy 5500 400 V Parallel System
Source ZIP
Source ZIP

Номинал

64KB

Обновлено

2018-06-13

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
PDF

Номинал

295KB

Обновлено

2018-06-12

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наименование

CSI 2004/1995 MGE Galaxy 5500 400 V Single System
Source ZIP
Source ZIP

Номинал

370KB

Обновлено

2018-06-12

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

новые прошивки для ПЗУ

новые прошивки для ПЗУ
№ артикула
Обновлено

новые прошивки для ПЗУ

PowerNet MIB v4.2.6

№ артикула

SFPMIB426

Обновлено

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
№ артикула
Обновлено

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Совместимо с: AIX , HP-UX , Linux , Solaris , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , Mac OS X , Solaris , Linux , Solaris

№ артикула

SFPCNS42

Обновлено

2016-08-22

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 for Virtualization

Совместимо с: VMware ESX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESXi , VMware Virtual Appliance

№ артикула

SFPCNS42-V

Обновлено

2016-08-23

Категория

Подкатегория


Датчик температуры и влажности APC

Универсальный датчик температуры и влажности в ЦОДе или в коммутационном узле.

(1) выезд для профилактического обслуживания аккумулятора

Выполняется в любой момент жизненного цикла вашей ИБП или системы охлаждения независимо от состояния вашего контракта на обслуживание. Услуги по требованию включают в себя услуги по замене компонентов аккумуляторов, деталей, реактивного времени и материалов (T&M) и т. д.

Все работы по замене входного конденсатора переменного тока для (1) ИБП Galaxy 5000 или 5500

Выполняется в любой момент жизненного цикла вашей ИБП или системы охлаждения независимо от состояния вашего контракта на обслуживание. Услуги по требованию включают в себя услуги по замене компонентов аккумуляторов, деталей, реактивного времени и материалов (T&M) и т. д.

Продление на (1) год гарантийного обслуживания с выездом на место (1) ИБП Galaxy 5000/5500 мощностью до 40 кВА

Широкий ассортимент пакетов технического обслуживания позволяет подобрать набор услуг, наиболее подходящий для эффективной эксплуатации конкретной системы, минимизации простоев и сокращения расходов.

Все работы по замене выходного конденсатора переменного тока для (1) ИБП Galaxy 5000 или 5500

Выполняется в любой момент жизненного цикла вашей ИБП или системы охлаждения независимо от состояния вашего контракта на обслуживание. Услуги по требованию включают в себя услуги по замене компонентов аккумуляторов, деталей, реактивного времени и материалов (T&M) и т. д.

(1) Одиночный профилактический визит для (1) ИБП мощностью до 40 кВА

Выполняется в любой момент жизненного цикла вашей ИБП или системы охлаждения независимо от состояния вашего контракта на обслуживание. Услуги по требованию включают в себя услуги по замене компонентов аккумуляторов, деталей, реактивного времени и материалов (T&M) и т. д.

Пустой шкаф для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 5500, 1010 мм

Современный трехфазный ИБП, отвечающий широкому диапазону требований: от средних ЦОДов до промышленных и специальных применений


Показать Число результатов на страницу

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта