MGE Galaxy 5500, 100 кВА, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой Start-up 5x8

Поделиться:

MGE Galaxy 5500, 100 кВА, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой Start-up 5x8

G55TUPSM100HS

Description: Универсальный 3-фазный ИБП для электропитания различных инженерных систем и объектов, в том числе промышленных и ЦОДов. Конфигурируемая система с широким набором принадлежностей, что обеспечивает возможность ее применения в самых разных приложениях.

Состав : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service , User Manual

MGE Galaxy 5500, 100 кВА, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой Start-up 5x8

Универсальный 3-фазный ИБП для электропитания различных инженерных систем и объектов, в том числе промышленных и ЦОДов. Конфигурируемая система с широким набором принадлежностей, что обеспечивает возможность ее применения в самых разных приложениях.

Состав: руководство по инсталляции , Плата сетевого администрирования , Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service , руководство пользователя

Galaxy 5500 Достоинства и преимущества

  • Широкий диапазон входных напряжений
    Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
  • Экономичный режим
    Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном сетевом питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД при сохранении защиты от недопустимых колебаний сетевого напряжения.
  • Корректировка коэффициента мощности на входе
    Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и использования кабелей меньшего сечения.
  • Уведомление о прогнозируемых отказах
    Заблаговременное выявление возможных отказов позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
  • Техническая поддержка
    Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите квалифицированную помощь.
  • Несколько уровней обслуживания
    Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги по установке оборудования формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
  • Обслуживание с доступом через переднюю панель
    Упрощенная установка и техническое обслуживание при минимизации потребности в пространстве.
  • Европейский сертификат соответствия на ИБП
    Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС
  • Гибкая конструкция
    Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации
  • LED Indicators
    Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние электросети, ИБП и батареи.
  • Возможности сетевого управления
    Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet.
  • Интеграция с сервером StruxureWare Central
    Масштабируемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
  • Графический ЖК дисплей
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
  • С возможностью параллельного включения для резервирования
    Обеспечение резервирования за счет питания нагрузки от нескольких ИБП
  • Совместимо с резервными генераторами
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
  • Двойной ввод электропитания
    Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
  • Улучшенные электротехнические функции
    Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений, благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
  • С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
    Возможность наращивания общей мощности за счет одновременного использования нескольких ИБП.
  • Регулировка частоты и напряжения
    Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Antigua and Barbuda , Ангуила , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Аруба , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Барбадос , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бермудские острова , Боливия , Бразилия , Багамские острова , Ботсвана , Беларусь , Белиз , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Чили , Камерун , Китай , Коста-Рика , Serbia and Montenegro , Куба , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Доминика , Доминиканская Республика , Алжир , Эквадор , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Falkland Islands , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Grenada , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гватемала , Гайана , Гонконг , Гондурас , Хорватия , Гаити , Венгрия , Ирландия , Израиль , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Ямайка , Иордания , Кения , Saint Kitts And Nevis , Кувейт , Cayman Islands , Казахстан , Ливан , Saint Lucia , Лихтенштейн , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Никарагуа , Нидерланды , Норвегия , Оман , Панама , Перу , Пакистан , Польша , Пуэрто-Рико , Португалия , Парагвай , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Сальвадор , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Турция , Тринидад и Тобаго , Тайвань , Танзания , Украина , Уганда , Уругвай , Узбекистан , Saint Vincent And The Grenadines , Венесуэла , Виргинские острова Соединенных Штатов , XF , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    90.0 KВатт / 100.0 kВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    90.0 KВатт / 100.0 kВА
  • Номинальное выходное напряжение
    400V 3PH
  • Выходной ток нейтрали
    145A
  • Индикация выходного напряжения
    Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
  • Эффективность под полной нагрузкой
    93.6 %
  • Искажения формы выходного напряжения
    Менее 2%
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1
  • Выходная частота (не синхронизированная)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Другие выходные напряжения
    380, 415
  • Пик-фактор нагрузки
    03:01
  • Топология
    Топология двойное преобразование
  • Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
  • Работа в режиме перегрузки
    10 мин при 125%, 60 с при 150%
  • Максимальная выходная сила тока
    480
  • КНИ выходного напряжения
    < 1% для линейной нагрузки 2.5%
  • Допуск по выходному напряжению
    +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%
  • Байпас
    Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас, Дополнительный внешний байпас

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    400V 3PH
  • Входная частота
    45 – 65 Гц
  • Тип входного соединения
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    323 - 437 (380 В), 340 - 460 (400 В), 353 - 477 (415 В)В
  • Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    250 - 470В
  • Эффективность под полной нагрузкой
    93.6 %
  • Суммарные гармонические искажения на входе
    Менее 3% при полной нагрузке
  • Тип необходимой защиты на входе
    1-полюсный выключатель
  • Другие значения входного напряжения
    380, 415
  • Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
    30.0kAmps
  • Максимальный входной ток
    145.0A
  • Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
    1.0

Батареи и продолжительность автономной работы

  • Тип батарей
    Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система
  • Типовое время перезарядки
    10часов
  • Номинальное напряжение батареи
    432V
  • Ожидаемый срок службы батареи (лет)
    8 - 10
  • Информация о сменных батарейных комплектах
    Время работы от аккумуляторов указано приблизительно.
  • Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы
    MGE-Galaxy-5500-100-400-Start-up-5x8

Коммуникационные средства и средства администрирования

  • Предварительно установленные платы SmartSlot™
    AP9635
  • Панель управления
    многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
  • Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
  • Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    2

Физические

  • Максимальная высота
    1900mm , 190.0cm
  • Максимальная ширина
    712mm , 71.2cm
  • Максимальная глубина
    850mm , 85.0cm
  • Масса нетто
    520.0Кг.
  • Масса брутто
    540.0Кг.
  • Высота транспортной упаковки
    2030mm , 203.0cm
  • Ширина транспортной упаковки
    980mm , 98.0cm
  • Глубина транспортной упаковки
    960mm , 96.0cm

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-999.9метры
  • Температура хранения
    -20 - 45 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-12000метры
  • Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
    61.4dBA
  • Тепловыделение в оперативном режиме
    23549.0BTU/час
  • Класс защиты
    IP20

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
  • Стандартная гарантия
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 год (только детали)

Устойчивое положение Предложение

  • Директива о батареях
    Соответствие

Общие

  • Максимальный входной ток в режиме байпаса
    144.0A
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

7396KB

Обновлено

2018-09-12

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
PDF

Номинал

1096KB

Обновлено

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

Номинал

41KB

Обновлено

2018-06-14

Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
PDF

Номинал

216KB

Обновлено

2018-06-12

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

Номинал

3851KB

Обновлено

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

Номинал

531KB

Обновлено

2018-06-08

Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
PDF

Номинал

3539KB

Обновлено

2018-06-07

Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy 5500 400 V cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Galaxy 5500 Technical Brochure
PDF
PDF

Номинал

992KB

Обновлено

2018-06-12

Brochure for the MGE Galaxy 5500 Feature and benefits
Конструкция / конфигурация
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

3997KB

Обновлено

2018-06-07

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

MGE Galaxy 5500 - CB-TUV certificate
PDF
PDF

Номинал

1453KB

Обновлено

2018-06-14

CB certificate for sales

Наименование

Galaxy 5500 EU Declaration of Conformity
PDF
PDF

Номинал

1230KB

Обновлено

2018-06-14

EU Declaration of Conformity
PDF

Номинал

152KB

Обновлено

2018-06-12

CE Declaration of Conformity
Предлагаемая спецификация
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

362KB

Обновлено

2018-06-13

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наименование

CSI 2004/1995 MGE Galaxy 5500 400 V Parallel System
Source ZIP
Source ZIP

Номинал

64KB

Обновлено

2018-06-13

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
PDF

Номинал

295KB

Обновлено

2018-06-12

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наименование

CSI 2004/1995 MGE Galaxy 5500 400 V Single System
Source ZIP
Source ZIP

Номинал

370KB

Обновлено

2018-06-12

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Наименование
Номинал
Обновлено
MGE Galaxy 5500, System Wiring Diagrams
MGE Galaxy 5500, System One Line Diagrams
MGE Galaxy 5500, Package, 2Mod(N+1), with Output Transformer
MGE Galaxy 5500, Package, 2Mod(N+1), without Output Transformer
MGE Galaxy 5500, Mechanicals

новые прошивки для ПЗУ

новые прошивки для ПЗУ
№ артикула
Обновлено

новые прошивки для ПЗУ

PowerNet MIB v4.2.6

№ артикула

SFPMIB426

Обновлено

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
№ артикула
Обновлено

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Совместимо с: HP-UX , Linux , Solaris , AIX , Solaris , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Linux , Solaris , Mac OS X , Solaris

№ артикула

SFPCNS42

Обновлено

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 for Virtualization

Совместимо с: VMware Virtual Appliance , VMware ESX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESXi

№ артикула

SFPCNS42-V

Обновлено

2017-12-21

Категория

Подкатегория


План обслуживания Advantage Prime Service Plan на (1) год на (1) ИБП Galaxy 5000/5500 81–130 кВА

Широкий ассортимент пакетов технического обслуживания позволяет подобрать набор услуг, наиболее подходящий для эффективной эксплуатации конкретной системы, минимизации простоев и сокращения расходов.

Контракт на обслуживание/замену батарей на (1) год на (1) батарейную подсистему Galaxy

Широкий ассортимент пакетов технического обслуживания позволяет подобрать набор услуг, наиболее подходящий для эффективной эксплуатации конкретной системы, минимизации простоев и сокращения расходов.

План обслуживания Advantage Ultra Service Plan на (1) год на (1) ИБП Galaxy 5000/5500 81–130 кВА

Широкий ассортимент пакетов технического обслуживания позволяет подобрать набор услуг, наиболее подходящий для эффективной эксплуатации конкретной системы, минимизации простоев и сокращения расходов.

Шкаф для батарейных модулей MGE Galaxy 5500 L1000B

Выдержанный в едином стиле батарейный шкаф для увеличения времени автономной работы. В комплект поставки шкафа входят батареи, кабели для установки бок о бок, размыкатель постоянного тока и датчик температуры.

Пустой батарейный шкаф MGE Galaxy 5500, 710 мм

Пустой аккумуляторный шкаф для использования с аккумуляторами других производителей (не модульными).

Пустой батарейный шкаф MGE Galaxy 5500, 1010 мм

Пустой аккумуляторный шкаф для использования с аккумуляторами других производителей (не модульными).

План обслуживания Advantage Ultra Service Plan на (1) год на (1) аккумуляторную стойку ИБП Galaxy 5000 или 5500

Широкий ассортимент пакетов технического обслуживания позволяет подобрать набор услуг, наиболее подходящий для эффективной эксплуатации конкретной системы, минимизации простоев и сокращения расходов.

Шкаф для батарейных модулей MGE Galaxy 5500 L1000A

Выдержанный в едином стиле батарейный шкаф для увеличения времени автономной работы. В комплект поставки шкафа входят батареи, кабели для установки бок о бок, размыкатель постоянного тока и датчик температуры.


Показать Число результатов на страницу

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта