Water leakage detect rope

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов

  • Состав: Руководство по установке

Посмотреть обзор продукции

EAC002 Характеристики

Water leakage detect rope
Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов
Состав: Руководство по установке
  • Датчик протечки
    Датчик уведомляет пользователя в случае утечки воды из контура.

Easy Cooling Row CW Достоинства и преимущества

Ремонтопригодность

Microprocessor Controller
Используется микропроцессорное управление. Коммуникационные функции и тревожная сигнализация реализованы на основе 80-позиционного алфавитно-цифрового ЖК-дисплея с подсветкой.
Промывные фильтры
Легко обслуживаемый и очищаемый сетчатый фильтр удаляет посторонние частицы из потока воздуха
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам
Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.

Совокупная стоимость владения

Управление мощностями
Система охлаждения будет работать в режиме от 0 до 100% номинальной производительности для поддержания температуры поступающего в стойку воздуха и сокращения эксплуатационных расходов в условиях динамично меняющихся тепловых нагрузок.
Вентиляторы с переменной скоростью вращения
Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.

Возможность адаптации

Активный регулятор потока
Мониторинг и активная регулировка потока охлажденного воздуха в системах изоляции, а также возможность наблюдения за эффективностью охлаждения критически важного ИТ-оборудования.
Верхнее и нижнее подключение контуров охлажденной воды
Обеспечение гибкости установки с учетом ограничений определенного участка.
Резервированные вентиляторы
В случае отказа одного из вентиляторов повышение притока воздуха обеспечивается за счет резервных.
Дублированный ввод питания
(Дополнительно) Два источника питания для резервирования питания на входе
Гибкость
Поддержка различной ширины коридоров, высоты и глубины стоек, а также отдельных рядов. Поддержка изоляции холодного и горячего коридоров.
Прогнозируемое охлаждение
При размещении устройства в ряде стоек источник охлаждения оказывается ближе к тепловой нагрузке. Таким образом предотвращается смешивание воздуха, и процесс охлаждения становится более предсказуемым.
Опорные ролики
Обеспечивает гибкую возможность перемещения блока туда, где требуется охлаждение.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Длина без упаковки
2.44метры
Масса нетто
0.43Кг.
Масса брутто
0.43Кг.
Высота транспортной упаковки
241mm, 24.1cm
Ширина транспортной упаковки
151mm, 15.1cm
Глубина транспортной упаковки
73mm, 7.3cm

Опции

Сервисы