Symmetra PX 200 кВт с возможностью расширения до 250 кВт, без сервисного байпаса и системы распределения питания — с возможностью параллельного подключения

Symmetra PX 200 кВт с возможностью расширения до 250 кВт, без сервисного байпаса и системы распределения питания — с возможностью параллельного подключения Вид спереди слева
Symmetra PX 200 кВт с возможностью расширения до 250 кВт, без сервисного байпаса и системы распределения питания — с возможностью параллельного подключения Вид спереди слева
Symmetra PX 200 кВт с возможностью расширения до 250 кВт, без сервисного байпаса и системы распределения питания — с возможностью параллельного подключения Вид спереди слева
Symmetra PX 200 кВт с возможностью расширения до 250 кВт, без сервисного байпаса и системы распределения питания — с возможностью параллельного подключения Спереди и справа
Symmetra PX 200 кВт с возможностью расширения до 250 кВт, без сервисного байпаса и системы распределения питания — с возможностью параллельного подключения Спереди и прямо
Symmetra PX 200 кВт с возможностью расширения до 250 кВт, без сервисного байпаса и системы распределения питания — с возможностью параллельного подключения Back
Symmetra PX 200 кВт с возможностью расширения до 250 кВт, без сервисного байпаса и системы распределения питания — с возможностью параллельного подключения Вид спереди слева
Symmetra PX 200 кВт с возможностью расширения до 250 кВт, без сервисного байпаса и системы распределения питания — с возможностью параллельного подключения Спереди и справа
Symmetra PX 200 кВт с возможностью расширения до 250 кВт, без сервисного байпаса и системы распределения питания — с возможностью параллельного подключения Спереди и прямо
Symmetra PX 200 кВт с возможностью расширения до 250 кВт, без сервисного байпаса и системы распределения питания — с возможностью параллельного подключения Back
  • Высокоэффективное 3-фазное модульное расширяемое решение, выполненное с использованием лучшей в отрасли аппаратуры, для бесперебойного питания средних и больших ...

  • Состав: Услуги по сборке, Руководство по установке, Плата сетевого управления, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

SY200K250D Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
200.0кВт / 200.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH, 480V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH, 480V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Symmetra PX 200 кВт с возможностью расширения до 250 кВт, без сервисного байпаса и системы распределения питания — с возможностью параллельного подключения
Высокоэффективное 3-фазное модульное расширяемое решение, выполненное с использованием лучшей в отрасли аппаратуры, для бесперебойного питания средних и больших ЦОДов и ответственного оборудования. Несколько ИБП могут работать параллельно, что позволяет создавать системы бесперебойного питания с высокоэффективным резервированием мощностью до 2 МВт. Для контроля автоматического выключателя и обеспечения аварийного отключения питания в системе с параллельным включением ИБП с нестандартными распределительными щитами и установками при помощи панели сервисного байпаса сторонних производителей необходим комплект для подключения APC Symmetra PX250/500 к распределительным щитам сторонних производителей.
Состав: Услуги по сборке, Руководство по установке, Плата сетевого управления, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство пользователя
  • Автоматическая самодиагностика
    Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
  • Батарейные модули соединены параллельно
    Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
  • Замена батарей без использования инструментов
    Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
  • Двойной ввод электропитания
    Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
  • Экономичный режим
    Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
  • Обслуживание с доступом через переднюю панель
    Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Графический сенсорный ЖК-индикатор
    Полноцветный текст и имитационные диаграммы для отображения в доступной для восприятия форме сведений об эксплуатации, параметров системы и аварийных сообщений.
  • Mega Tie
    Для сохранения полной защиты при проведении технического обслуживания необходимо переключить нагрузку с одной независимой системы Symmetra PX 250/500 кВт на другую.
  • Синхронизация выходного напряжения с внешним источником
    ИБП может синхронизироваться с любыми другими внешними источниками питания, что позволяет использовать его совместно со статическими переключателями, установленными после ИБП.
  • С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
    Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
  • С возможностью параллельного включения для резервирования
    Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
  • Удаленный экран
    Экранный интерфейс можно загрузить на ноутбук или настольный компьютер. Это позволяет удаленно отслеживать состояние ИБП и изменять его параметры. Примечание: удаленное включение и выключение не поддерживаются.
  • Расширяемое время работы от аккумуляторов
    При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.
  • Поддержка байпасов для проведения техобслуживания сторонних производителей
    Комплект для подключения APC Symmetra PX250/500 к распределительным щитам сторонних производителей необходим для объектов с нестандартным распределительным щитом или панелью сервисного байпаса сторонних производителей. Входящие в этот комплект платы поддерживают функции мониторинга автоматических выключателей и аварийного отключения питания.
  • Аккумуляторы с возможностью замены
    Возможность быстрого наращивания продолжительности автономной работы или замены существующих батарейных модулей. Установленные модули автоматически распознаются системой.
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации
    Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Symmetra PX Достоинства и преимущества

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Администрируемость

Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Совокупная стоимость владения

Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Равенство номиналов активной (кВт) и полной (кВ·А) мощности
Сокращение издержек благодаря исключению необходимости в приобретении ИБП большей мощности для поддержки нагрузок со скорректированным коэффициентом мощности.
Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.

Гибкость

Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Программируемая частота
Совместимость с различными входными частотами.
Возможность расширения по энергоемкости
Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП, за счет возможности быстрого наращивания мощности на той же занимаемой площади в будущем.

Маркетинговые характеристики

Заменяемые пользователем силовые модули
Простая модернизация и замена силовых модулей.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.

Готовность

Силовые модули соединяются параллельно
Повышение уровня эксплуатационной готовности, благодаря немедленному восстановлению после отключения неисправного модуля.
Резервированные модули управления
Более высокий уровень эксплуатационной готовности подключенных к ИБП нагрузок, благодаря резервированию коммуникационных каналов для критически важных функций ИБП.
Возможность выбора конфигурации с внутренним резервированием N+1
Обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности за счет резервирования, которое реализовано применением одного дополнительного силового модуля для присоединенной нагрузки.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Модульная конструкция
Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Модули питания с возможностью горячей замены
Возможность быстрого наращивания мощности питания или замены существующих модулей питания. Установленные модули автоматически распознаются системой.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
500.0кВт / 500.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Менее 2%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц, 60 Гц
Выходная частота (не синхронизированная)
60 Гц ± 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц
Другие выходные напряжения
415
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 2% при линейной нагрузке и < 3% при нелинейной нагрузке
Допуск по выходному напряжению
±1% для статической нагрузки и ± 5% при изменении нагрузки на 100%
Время переключения
2ms typical
Байпас
Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
40–70 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
340–460 (400 В), 408–552 (480)В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 5% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
3-полюсный автоматический выключатель
Другие значения входного напряжения
415
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
50.0кА
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Предварительно установленные батареи
13
Типовое время перезарядки
3.5часов
Свободные отсеки для батарей
18
RBC™ количество
6
Возможность увеличения времени автономно работы
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
67392
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы
КПД в режиме питания от батареи
96.5 %
Режим перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
SYPX250-500_Parallel
Предварительно установленные платы SmartSlot™
Панель управления
Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора
Аварийное отключение питания (EPO)
Дополнительный
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Физические

Максимальная высота
1991mm, 199.1cm
Максимальная ширина
2700mm, 270.0cm
Максимальная глубина
1070mm, 107.0cm
Масса нетто
3727.0Кг.
Масса брутто
4112.0Кг.
Высота транспортной упаковки
2150mm, 215.0cm
Ширина транспортной упаковки
4110mm, 411.0cm
Глубина транспортной упаковки
1270mm, 127.0cm
Цвет
Black

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
54.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
24757.0BTU/час
Класс защиты
NEMA 1, IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
Сертификат cUL, CSA C22.2 No.107.3-05, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat общего назначения, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, Зарегистрировано UL
Стандартная гарантия
1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP

Устойчивое положение Предложение

Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы