StruxureWare Data Center Operation, лицензия на узел кластера, 1 дополнительный сервер

StruxureWare Data Center Operation, лицензия на узел кластера, 1 дополнительный сервер Вид спереди слева
StruxureWare Data Center Operation, лицензия на узел кластера, 1 дополнительный сервер Вид спереди слева
StruxureWare Data Center Operation, лицензия на узел кластера, 1 дополнительный сервер Вид спереди слева
StruxureWare Data Center Operation, лицензия на узел кластера, 1 дополнительный сервер Вид спереди слева
StruxureWare Data Center Operation, лицензия на узел кластера, 1 дополнительный сервер Вид спереди слева
StruxureWare Data Center Operation, лицензия на узел кластера, 1 дополнительный сервер Вид спереди слева
RoHS
  • Полная информация о состоянии ЦОДа за счет использования автоматического учета ресурсов, вычисления коэффициента эффективности использования энергии (PUE), анализа ...

Посмотреть обзор продукции

AP90065 Характеристики

StruxureWare Data Center Operation, лицензия на узел кластера, 1 дополнительный сервер
Полная информация о состоянии ЦОДа за счет использования автоматического учета ресурсов, вычисления коэффициента эффективности использования энергии (PUE), анализа аварийных сообщений, поступающих ...
  • Данные, поступающие от нескольких устройств StruxureWare Central
    Сведения о сигналах тревоги и результатах мониторинга можно получать от нескольких устройств StruxureWare Central (до 50 устройств обеспечивают мониторинг до 200 тыс. объектов)
  • Балансировка нагрузки
    Обеспечивает распределение и балансировку нагрузки между несколькими серверами в ЦОДе
  • Частичная загрузка
    Обеспечивает быструю загрузку необходимых данных только по выбранным помещениям.
  • Физические и виртуальные серверы
    StruxureWare для ЦОДов: Модуль Operations может работать на любом отдельном сервере: физическом или виртуальном.
  • Неограниченное масштабирование
    Поддерживает неограниченное количество стоек, эксплуатируемых в ЦОДе

Data Center Operation Особенности и преимущества

Гибкость

Модель с совместно используемыми данными
Обеспечение точности и синхронизации данных на всем протяжении жизненного цикла ЦОДа.
Одинаковая совместимость с продукцией любых производителей
Возможность моделирования оборудования и данных от любых производителей для обеспечения поддержки существующих ЦОДов.
Локализация
Интерфейс пользователя поддерживает многие языки: английский, французский, немецкий, испанский, русский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, корейский, бразильский португальский и итальянский.
Дополнительные услуги по развертыванию
Обеспечение быстрого развертывания за счет использования профессиональных услуг Schneider Electric.
Поддержка электрощитовых
Контроль потребляемой мощности и планирование изменений оборудования централизованного электропитания в зонах, которые не входят в основные площади ЦОДа.

Защита

Доступ в режиме с защитой от записи
Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.
Роли пользователей
Многопользовательский вход в систему и заранее определенные роли пользователей помогают поддерживать различные уровни доступа.
Доступ нескольких пользователей
Одновременная работа с приложением нескольких пользователей и слияние изменений, выполненных разными пользователями.
Парольная защита
Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.

Готовность

Мобильное управление работой центра обработки данных
Интеграция со StruxureWare Data Center Operation: Mobile для доступа к StruxureWare Data Center Operation «на ходу» через КПК Motorola MC75.
Калькулятор PUE/DCiE
Ежедневное вычисление коэффициента эффективности использования электроэнергии (PUE) или эффективности инфраструктуры ЦОДа (DCiE).
Корпоративная платформа
Высокая эксплуатационная готовность за счет переключения в случае отказа на резервное оборудование с использованием кластерных конфигураций и балансирования нагрузки и за счет создания критически важных систем, не имеющих единичной точки отказа.
Координируемое сетевое администрирование
Графическое представление сетевых маршрутов ЦОДа и их взаимосвязей сокращает число ошибок из-за "человеческого фактора".
Выдача тревожных предупреждений с информацией о локализации неисправности на плане размещения системы
В реальном времени выполняется отображение отказов устройств на плане расположения стоек, а также на виде стойки спереди, что обеспечивает удобный контроль текущего состояния физической инфраструктуры ЦОДа.
Поддержка блейд-серверов
Зеркальное отображение точной конфигурации ЦОДа путем моделирования blade-серверов в составе их blade-шасси.
Управление запасами
Отображение расположения оборудования и относящейся к нему информации, что дает мгновенный доступ ко всему комплексу подробной информации об оборудовании и к сведениям о работе ЦОДа.
Отчет о парке оборудования
Отображение структурированной информации по всем стоечным устройствам, организованной по типу устройства, сроку эксплуатации, производителю и атрибутам для быстрого обзора всех устройств, установленных в ЦОДе.
Приборная панель для отображения информации в режиме реального времени
Удобный доступ к ключевым показателям эффективности ЦОДа с помощью легко настраиваемых Web-панелей, предоставляющих необходимую руководителям информацию.

Размещение оборудования клиента

Представление в виде трехмерного каркаса
Очерчивание периметров секторов для мгновенной трехмерной визуализации схемы и автоматического расчета площади сектора.
Журнал аудита
Отслеживание изменений во всех секторах и на объекте в целом в течение всего жизненного цикла ЦОД обеспечивает прозрачность и простоту выявления требований к техническому обслуживанию.
Визуализация каркаса
Визуализация имеющегося пространства с анонимными данными об арендаторах для планирования возможных новых секторов для заказчиков, резервирования пространства и поддержки процедуры сбыта на этапе подготовки продажи.
Измеренная мощность сектора
Возможность простого просмотра данных о проданной и измеренной электроэнергии для подробного расчет платежей для отдельных арендаторов.
Отчет по электрической розетке
Информация о текущем состоянии вилок и розеток для одного или нескольких БРП или арендаторов, включая информацию о превышении лимита.
Веб-клиент
Обеспечивает доступ к информации о компонентах ЦОДа, ресурсе электропитания и потреблении электроэнергии посредством любого современного веб-браузера. В результате сокращаются расходы на обслуживание и специалисты получают возможность принимать более качественные решения, основанные на более полной информации, в режиме реального времени.
Анализ влияния на арендаторов
Нанесение активов арендатора на схему на уровне зала, сектора, стойки или сервера для четкого понимания последствий отключения энергии для арендатора.
Отчет об инвентаризации арендаторов
Отображение всего оборудования, связанного с одним арендатором, для мгновенной инвентаризации арендатора.
Отчет по электропитанию
Общие сведения о соотношении общих и проданных ресурсов, а также об измеренной нагрузке на каждой площадке для получения полной информации о текущем ресурсе мощности.
Отчет об использовании полезного пространства
Быстрое получение сведений о площадях: занятые, готовые для продажи и зарезервированные площади, а также площади для внутреннего использования.

Удобство

Сетка идентификаторов
Гибкий подход к проектированию этажа позволяет операторам ЦОД использовать собственные схемы обозначения участков.
Рекомендованные действия
Интеллектуальная система предоставляет описание аварийных ситуаций вместе с рекомендациями по их устранению. Такая технология уменьшает потребность в обучении персонала и сокращает среднее время устранения неисправностей.
Интеграция с САПР
Возможность импорта чертежей из систем компьютерного проектирования для быстрого изменения конфигурации помещения и преобразования чертежей секторов в модель DCIM с поддержкой включения слоев системы компьютерного проектирования для отображения всей имеющейся информации об объекте.

Администрируемость

Библиотека активов
Использование обширной библиотеки элементов физической инфраструктуры и ИТ-оборудования ведущих производителей.
Пользовательские устройства
Корректировка в два движения мышью характеристик, взятых из каталога устройств, таких как параметры электропитания, MAC-адрес и т.п.
Вид стойки спереди
Подробный вид стойки спереди является точным графическим представлением установленного оборудования и его местоположения в стойке.
Виртуальный склад
Контроль над движением новых устройств от момента прибытия их на объект, в виртуальный склад, выполняемый в соответствии с рекомендациями лучших применяемых на практике решений.
План этажа
Точное графическое представление ЦОДа с помощью легкого для восприятия плана размещения оборудования и трехмерного изображения.
Глобальный поиск активов
Быстрое размещение оборудования с помощью полнотекстового поиска и экспорта данных в таблицу Excel.
Несколько помещений
Поддержка возможности отображения нескольких залов на одном плане этажа для точного изображения крупных объектов и перемещения по ним.
Представление уровня организации в целом
Возможность детального просмотра расположения оборудования для логической модели ЦОДа, помещения которого можно организовать по регионам, странам, комплексам зданий, объектам, зданиям и помещениям.
Настраиваемое представление
Гибкая система визуализации плана расположения оборудования с использованием технологии перетаскивания (drag and drop), позволяющая реализовать конкретные требования пользователей.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
216MM, 21.6cm
Максимальная ширина
133MM, 13.3cm
Масса нетто
0.09КГ
Масса брутто
0.45КГ
Высота транспортной упаковки
229MM, 22.9cm
Ширина транспортной упаковки
178MM, 17.8cm
Глубина транспортной упаковки
6MM, 0.6cm

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы