NetworkAIR IR 40 kW Chilled Water 400V

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Прецизионная система кондиционирования для вычислительных центров и компьютерных залов, встраиваемая в шеренгу шкафов с оборудованием.

  • Состав: Installation Guide, Operations and Maintenance Manual

Посмотреть обзор продукции

IR40-CGB-ESA Характеристики

NetworkAIR IR 40 kW Chilled Water 400V
Прецизионная система кондиционирования для вычислительных центров и компьютерных залов, встраиваемая в шеренгу шкафов с оборудованием.
Состав: Installation Guide, Operations and Maintenance Manual

NetworkAIR IR Достоинства и преимущества

Готовность

Критический силовой вход
Возможно создание конфигураций, в которых важнейшие компоненты будут получать питание от отдельного источника, что позволит продолжать охлаждение при отключении электроэнергии. (Для реализации этой функции необходим резервный источник питания для хранилища охлажденной воды.)
Прогнозируемое охлаждение
При размещении устройства в ряде стоек источник охлаждения оказывается ближе к тепловой нагрузке. Таким образом предотвращается смешивание воздуха, и процесс охлаждения становится более предсказуемым.

Ремонтопригодность

Верхнее и нижнее подключение контуров охлажденной воды
Позволяет организовать подвод охлажденной воды сверху, если чиллер расположен сверху, или снизу, если он размещен на фальшполе.
Доступ для обслуживания с фронтальной панели
Полностью обслуживаемая система с доступом для проведения текущих сервисных работ на компонентах с фронтальной панели. К тому же доступ с фронтальной панели сужает зону обслуживания системы, позволяя размещать устройства вплотную друг к другу.

Совокупная стоимость владения

Эффективность эксплуатации
Повышение температуры воздуха на входе снижает потребность в увлажнении и дорогостоящем подогреве.
Повышенная мощность
Благодаря высокой интенсивности отвода тепла в каждой стойке можно установить больше оборудования.

Гибкость

Масштабируемая плотность мощности
Применение системы изоляции воздушных потоков в горячем коридоре для расположенного в два ряда оборудования позволяет достичь более эффективного охлаждения.

Администрируемость

Контроль влажности по точке росы
Управление увлажнением может быть настроено на контроль точки выпадения росы вместо контроля относительной влажности. При настройке на контроль относительной влажности повышение температуры отработанного воздуха может привести к переувлажнению. При контроле точки выпадения росы для определения потребности в увлажнении используется содержание влаги в воздухе.
Микропроцессорный контроллер
Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.
Агрегаты воздушного охлаждения с прямым испарением, восходящий поток, вентиляторы с загнутыми назад лопатками
Uniflair LE
Групповой контроль с резервированием
Обеспечение обмена информацией между четырьмя группами высокоточных кондиционеров воздуха для резервирования, предотвращения выполнения противоположных операций и глобального совместного использования определенных настроек.
Сетевой интерфейс
Управление устройством обеспечивается путем его прямого подключения к сети с выделенным IP адресом без прокси-сервера. Доступно управление при помощи веб-браузера, по протоколам Telnet или SSH. Предусмотрены сообщения, информирующие о проблемах в случае их возникновения.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Входная частота
50 Гц ± 3 Гц
Число сетевых шнуров
1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором

Физические

Максимальная высота
1953mm, 195.3cm
Максимальная ширина
1800mm, 180.01cm
Максимальная глубина
889mm, 88.9cm
Масса нетто
536.36Кг.
Масса брутто
543.18Кг.
Высота транспортной упаковки
2083mm, 208.28cm
Ширина транспортной упаковки
1956mm, 195.58cm
Глубина транспортной упаковки
1143mm, 114.3cm
Цвет
Black
Устройств на поддоне
1.0

Соответствие

Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Общие

Характеристика увлажнения
10фунтов/ч

Опции

Сервисы