NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet

NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet Вид спереди слева
NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet Вид спереди слева
NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet Вид спереди слева
NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet Back
NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet Back
NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet Detailed
NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet Detailed
NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet Вид спереди слева
NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet Back
NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet Back
NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet Detailed
NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet Detailed
RoHS
  • Globally available wall mount server rack and network rack ideal for storage of industry standard hardware including network solutions such as network switches and ...

Посмотреть обзор продукции

AR109 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
9юнит
Ширина стойки
19"
NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet
Globally available wall mount server rack and network rack ideal for storage of industry standard hardware including network solutions such as network switches and patch panels required for Edge computing. All racks are compatible with a wide range of Schneider Electric Smart UPS, PDU and with NetBotz.
  • Flat pack unassembled wall box
    Wallbox ships unassembled making it easy to transport and feasible to store.
  • Wallbox cable and accessory integration
    The bottom and roof of the Wallbox has easy to remove knock outs. This knocks can be used for cable exits or to install a 1U accessory such as a fan or patch panel.
  • Wallbox Easy Installation
    The Wallbox is designed for quick and easy assembly and includes a template for mounting to a wall.
  • Wallbox Sizes
    Unassembled wall-mount enclosures are available in three sizes, 6U, 9U and 12U to accomdate a variety of needs.

NetShelter Wall-mount Enclosures Достоинства и преимущества

Характеристики

Reversible Door
Wallbox door can be reversed to suit the space its installed.
Wallbox cable and accessory integration
The bottom and roof of the Wallbox has easy to remove knock outs. This knocks can be used for cable exits or to install a 1U accessory such as a fan or patch panel.
Гарантированная совместимость с 19-дюймовым оборудованием любых производителей при условии соответствия стандарту EIA-310.
Используются способы крепления, гарантирующие совместимость любой аппаратуры шириной 19" со стойками стандарта EIA-310. Гарантия возврата денег «Fits Like a Glove» (дословно – «подходит словно перчатка») дает заказчику уверенность в том, что любая аппаратура, совместимая со стандартом EIA-310-E, подходит для монтажа в стойки NetShelter.
Вентилируемый
Обеспечение равномерной подачи холодного воздуха к установленному ИТ-оборудованию.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
485mm, 48.5cm
Максимальная ширина
599mm, 59.9cm
Максимальная глубина
400mm, 40.0cm
Масса нетто
12.7Кг.
Масса брутто
16.01Кг.
Высота транспортной упаковки
293mm, 29.3cm
Ширина транспортной упаковки
688mm, 68.8cm
Глубина транспортной упаковки
485mm, 48.5cm
Цвет
Black
Максимальная глубина монтажа
329.0mm, 32.89cm
Минимальная глубина монтажа
226.0mm, 22.61cm
Нагрузочная способность (по статической нагрузке)
90.91Кг.

Окружающей среды

Класс защиты
IP 20

Соответствие

Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 5 год

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы