NetShelter VX 42U x 750mm wide with M6 Threaded Rails - Sun

NetShelter VX 42U x 750mm wide with M6 Threaded Rails - Sun Вид спереди слева
NetShelter VX 42U x 750mm wide with M6 Threaded Rails - Sun Вид спереди слева
NetShelter VX 42U x 750mm wide with M6 Threaded Rails - Sun Вид спереди слева
NetShelter VX 42U x 750mm wide with M6 Threaded Rails - Sun Вид спереди слева
NetShelter VX 42U x 750mm wide with M6 Threaded Rails - Sun Back
NetShelter VX 42U x 750mm wide with M6 Threaded Rails - Sun Вид спереди слева
NetShelter VX 42U x 750mm wide with M6 Threaded Rails - Sun Вид спереди слева
NetShelter VX 42U x 750mm wide with M6 Threaded Rails - Sun Back
  • Шкафы с расширенными функциями охлаждения, распределения питания и укладки кабелей для серверного и сетевого оборудования в ИТ-средах.

  • Состав: Комплект элементов для сплачивания стоек, Опорные ролики, Дверцы, Клавиша(и), Опора с регулировкой горизонтальности, Крышка, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

AR2311BLKX384 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
42юнит
NetShelter VX 42U x 750mm wide with M6 Threaded Rails - Sun
Шкафы с расширенными функциями охлаждения, распределения питания и укладки кабелей для серверного и сетевого оборудования в ИТ-средах.
Состав: Комплект элементов для сплачивания стоек, Опорные ролики, Дверцы, Клавиша(и), Опора с регулировкой горизонтальности, Крышка, Руководство пользователя
  • Регулируемая глубина установки
    Положение вертикальных направляющих для монтажа можно менять в зависимости от глубины оборудования.
  • Гарантированная совместимость
    Используются способы крепления, гарантирующие совместимость любой аппаратуры шириной 19" со стойками стандарта EIA-310. Предоставляемая APC гарантия возврата денег "Fits Like a Glove" (дословно - "подходит словно перчатка"), дает заказчику уверенность в том, что любая аппаратура, совместимая со стандартом EIA-310-E, подходит для монтажа в стойки NetShelter.
  • Запирающиеся дверцы
    Все шкафы NetShelter WX оснащаются запираемыми на ключ передними дверцами для предотвращения нежелательного доступа.
  • Оптимизированный по ширине
    Аппаратурные шкафы NetShelter VX сконструированы точно под размер стандартных 24-дюймовых (609,6 мм) плит фальшпола шириной 600 мм (при сплачивании).
  • Подключения к защитному заземлению
    В конструкции аппаратурных шкафов NetShelter предусмотрено несколько шпилек заземления, которых достаточно для обеспечения надежного заземления всех незакрепленных металлических панелей и / или устройств, установленных в стойках.
  • Быстросъемные дверцы
    Переднюю дверь можно перенавесить на другую сторону. Кроме того, переднюю и задние двери можно поменять местами. Двери легко снимаются простым нажатием.
  • Каналы для информационных кабелей в тыльной части
    Встроенный регулируемый задний вертикальный органайзер для крепления без применения инструментов различных аксессуаров, не занимая U-позиций. Каждый органайзер имеет два посадочных места для крепления в различных сочетаниях до четырех аксессуаров, таких как блоки распределения питания и вертикальные кабельные органайзеры.
  • Дверцы, допускающие навеску с любой стороны
    Предусмотрена возможность перевешивания передней дверцы для открывания вправо или влево, исходя из соображений необходимости и удобства.
  • Прокатывается через дверные проемы высотой 210 см
    Разработчики APC добились дополнительного упрощения и ускорения инсталляции шкафов NetShelter VX, сконструировав их таким образом, что они свободно прокатываются на собственных роликовых опорах через стандартные дверные проемы высотой 213 см. Это не относится к моделям полезной высотой 47U.
  • Поставляется в полностью собранном виде
    Аппаратурные шкафы NetShelter VX поставляются в полностью собранном состоянии, что сокращает затраты времени на установку.
  • двойные задние дверцы
    Двухстворчатые задние двери улучшают доступ и удобство обслуживания установленной в стойке аппаратуры. Использование таких дверей позволяет экономить площадь помещения. Для открывания двери необходимо предусмотреть свободное пространство шириной всего 279 мм (11 дюймов).
  • Требования Единого строительного кодекса (Uniform Building Code, UBC) для сейсмических зон класса 4
    С использованием комплекта специальных скоб (артикул APC № AR8112BLK) шкафы NetShelter VX могут крепиться к полу в соответствии с требованиями Единого строительного кодекса (Uniform Building Code, UBC) к сейсмической стойкости по классу 4.

Аппаратурные шкафы серии NetShelter VX Достоинства и преимущества

Безопасность

Подключения к защитному заземлению
В конструкции аппаратурных шкафов NetShelter предусмотрено несколько шпилек заземления, которых достаточно для обеспечения надежного заземления всех незакрепленных металлических панелей и / или устройств, установленных в стойках.
Соответствует требованиям Единого строительного кодекса (Uniform Building Code, UBC) для сейсмических зон класса 4
С использованием комплекта специальных скоб (артикул APC № AR8112BLK) шкафы NetShelter VX могут крепиться к полу в соответствии с требованиями Единого строительного кодекса (Uniform Building Code, UBC) к сейсмической стойкости по классу 4.

Защита

Обнаружение открывания дверец
Дополнительно может быть установлен датчик открывания дверцы (номер артикула APC AP9513), который в сочетании с модулем мониторинга окружающей среды (номер артикула APC AP9312TH или AP9312THI) позволяет отслеживать физический доступ к шкафам NetShelter VX. При открытии дверцы выдается соответствующее уведомление, которое может быть передано по электронной почте, по пейджинговой связи или по протоколу SNMP.
Запирающиеся дверцы и боковые панели
Передние и задние дверцы, а также боковые панели оснащены замками и могут быть открыты только с помощью ключа, поставляемого в комплекте со шкафом NetShelter.

Гибкость

Оптимизированный по глубине
Соблюдение всех требований при установке в современных вычислительных центрах новейших серверов, размещение аппаратуры распределения электропитания и правильная организация кабелей требуют применения шкафов увеличенной, по сравнению с традиционными, глубины. Из этого вытекает непростая задача определения того, насколько именно следует увеличить глубину, чтобы не допустить неоправданных потерь такого ценного ресурса, каким являются производственная площадь вычислительного центра. Модели шкафов NetShelter VX глубиной 107 см обеспечивают максимальную глубину шкафа без излишнего расхода площадей вычислительных центров благодаря схеме организации шкафов в шеренги с горячими / холодными коридорами. Это позволяет получить ширину горячего коридора 92 см и холодного – 122 см. Применение в вычислительном центре c организацией шкафов в шеренги с горячими / холодными коридорами шкафов глубиной менее 107 см не позволит увеличить число установленных шкафов, а лишь приведет к увеличению ширины горячих коридоров.
Каналы для аппаратуры распределения питания в тыльной части
В задние кабельные каналы для силовых кабелей можно устанавливать предназначенные для монтажа в вертикальном положении блоки распределения питания производства APC – как обычные, так и оснащенные измерительными приборами и дистанционными выключателями. Размещение кабелей и распределительных устройств в тыльной части шкафа не мешает установке оборудования и не уменьшает полезной высоты шкафа, измеряемой в U. Таким образом, повышается удобство доступа к розеткам и становится возможно увеличить число шнуров питания на один шкаф. В одном заднем кабельном канале может быть размещено до 42 розеток типа 5-15R.
Нумерованные U-позиции
APC удалось избавить пользователей аппаратурных шкафов от сложностей с определением того, в какие именно отверстия крепить аппаратуру, - непосредственно на стойки нанесена разметка в единицах U.
Простой выбор
Теперь, чтобы собрать одну стойку, не нужно тратить многие часы на подбор десятков компонентов со своими собственными артикулами. Компания Schneider Electric облегчила эту работу. Потребитель может заказать полный комплект компонентов для сборки стойки, указав лишь один артикул.
Оптимизированный по ширине
Аппаратурные шкафы NetShelter VX сконструированы точно под размер стандартных 24-дюймовых (609,6 мм) плит фальшпола шириной 600 мм (при сплачивании).
Поставляется в полностью собранном виде
Аппаратурные шкафы NetShelter VX поставляются в полностью собранном состоянии, что сокращает затраты времени на установку.
Кабельные вводы
Конструкторы аппаратурных шкафов производства APC учитывают, что силовые и информационные кабели могут прокладываться сверху, над шкафами, либо снизу, под фальшполом. Как в верхней крышке, так и в дне шкафа предусмотрены отверстия для кабельных вводов более чем достаточного сечения. В случае моделей глубиной 42 дюйма (1070 мм) это два отверстия размером 4 x 8 дюймов (102 x 203 мм) в верхней крышке, непосредственно над задними кабельными каналами, и два отверстия размером 4 x 4 дюйма (102 x 102 мм) непосредственно под задними кабельными каналами, позволяющие ввести кабели в шкаф именно в том месте, где это требуется. Иногда требуется провести силовой или информационный кабель в соседний шкаф – в шеренге из сплоченных шкафов. На этот случай модели глубиной 42 дюйма (1070 мм) имеют прорези в боковых стенках задних кабельных каналов.

Совместимость

Ventilated Doors with Scalable Cooling Options
Дверцы с большой площадью перфорации обеспечивают условия вентиляции выше уровня требований самых мощных серверов. Масштабируемое дополнительное вентиляционное оборудование для применения в условиях высокой плотности компоновки.
Гарантированная совместимость
Используются способы крепления, гарантирующие совместимость любой аппаратуры шириной 19" со стойками стандарта EIA-310. Предоставляемая APC гарантия возврата денег "Fits Like a Glove" (дословно - "подходит словно перчатка"), дает заказчику уверенность в том, что любая аппаратура, совместимая со стандартом EIA-310-E, подходит для монтажа в стойки NetShelter.
Регулируемая глубина установки
Положение вертикальных направляющих для монтажа можно менять в зависимости от глубины оборудования.

Возможность адаптации

Наращивание
Шкафы серий NetShelter VX и VS легко объединяются. При этом к шкафу базовой модели добавляются один или несколько дополнительных шкафов, поставляемых без боковых панелей и с предварительно установленными используемыми для объединения монтажными компонентами.
Дверцы, допускающие навеску с любой стороны
Предусмотрена возможность перевешивания передней дверцы для открывания вправо или влево, исходя из соображений необходимости и удобства.

Ремонтопригодность

Быстросъемные боковые панели
В процессе инсталляции или при выполнении работ по обслуживанию установленного оборудования часто бывает удобно снять боковые панели шкафа. Примененные для их крепления защелки позволяют сделать это легко и быстро.
Быстросъемные дверцы
Переднюю дверь можно перенавесить на другую сторону. Кроме того, переднюю и задние двери можно поменять местами. Двери легко снимаются простым нажатием.
двойные задние дверцы
Двухстворчатые задние двери улучшают доступ и удобство обслуживания установленной в стойке аппаратуры. Использование таких дверей позволяет экономить площадь помещения. Для открывания двери необходимо предусмотреть свободное пространство шириной всего 279 мм (11 дюймов).

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Число сетевых шнуров
1

Физические

Максимальная высота
2070mm, 207.01cm
Максимальная ширина
737mm, 73.66cm
Максимальная глубина
1072mm, 107.19cm
Масса нетто
133.64Кг.
Масса брутто
159.55Кг.
Высота транспортной упаковки
2210mm, 220.98cm
Ширина транспортной упаковки
902mm, 90.17cm
Глубина транспортной упаковки
1207mm, 120.65cm
Цвет
Black
Передняя дверца
16.0измерительный прибор
Вертикальные стойки
16.0измерительный прибор
Задняя дверца
16.0измерительный прибор
Крыша
18.0измерительный прибор
Устройств на поддоне
1.0
Нагрузочная способность (по статической нагрузке)
909.09Кг.
Нагрузочная способность (по динамической нагрузке)
909.09Кг.

Окружающей среды

Класс защиты
IP 20

Соответствие

Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 5 год

Опции

Сервисы