NetShelter CX Mini — «компактный серверный зал», шкаф со звукоизоляцией

NetShelter CX Mini — «компактный серверный зал», шкаф со звукоизоляцией Вид спереди слева
NetShelter CX Mini — «компактный серверный зал», шкаф со звукоизоляцией Вид спереди слева
NetShelter CX Mini — «компактный серверный зал», шкаф со звукоизоляцией Вид спереди слева
NetShelter CX Mini — «компактный серверный зал», шкаф со звукоизоляцией Спереди и справа
NetShelter CX Mini — «компактный серверный зал», шкаф со звукоизоляцией Спереди и прямо
NetShelter CX Mini — «компактный серверный зал», шкаф со звукоизоляцией Back
NetShelter CX Mini — «компактный серверный зал», шкаф со звукоизоляцией Вид спереди слева
NetShelter CX Mini — «компактный серверный зал», шкаф со звукоизоляцией Спереди и справа
NetShelter CX Mini — «компактный серверный зал», шкаф со звукоизоляцией Спереди и прямо
NetShelter CX Mini — «компактный серверный зал», шкаф со звукоизоляцией Back
  • Шкаф Netshelter CX Mini предназначен для размещения полного комплекта ИТ-оборудования малого офиса: одного или двух серверов, сетевого и периферийного оборудования ...

  • Состав: Кабельная щетка, Дверца, Клавиша(и), Запираемая дверца, Опорные ролики офисного типа, Сетевой фильтр из (3) розеток IEC, Сетевой шнур с соединителями IEC ...

Посмотреть обзор продукции

AR4000MV Характеристики

NetShelter CX Mini — «компактный серверный зал», шкаф со звукоизоляцией
Шкаф Netshelter CX Mini предназначен для размещения полного комплекта ИТ-оборудования малого офиса: одного или двух серверов, сетевого и периферийного оборудования. Конструкция стойки характеризуется отличной звукоизоляцией, умеренной тепловой мощностью и исключительно высокой надежностью. В стойке предусмотрено все необходимое для включения и работы. Стойка разработана для размещения серверов в вертикальном корпусе. С помощью комплекта для преобразования в стоечное пространство высотой 12U (AR4000MV12U) можно превратить стойку CX Mini для размещения в ней стоечных серверов. В результате получается стойка, соответствующая стандарту EIA, глубиной 600 мм.
Состав: Кабельная щетка, Дверца, Клавиша(и), Запираемая дверца, Опорные ролики офисного типа, Сетевой фильтр из (3) розеток IEC, Сетевой шнур с соединителями IEC и NEMA 5-15P — 1 шт., Входящий сетевой шнур IEC-C13 Shuko — 1 шт., Вентилятор — 2 шт., Шнуры-адаптеры для оборудования IEC-C14 — NEMA 5-15R — 3 шт., Съемная задняя панель с замком, Звукоизоляция, Описание процедуры распаковки
  • Выделенный тыльный кабельный канал
    Кабельное отверстие рассчитано на 30 кабелей, проложенных под полом или по земле.
  • Встроенные средства отвода тепла
    Высокоэффективные вентиляторные модули отводят тепло и позволяют обойтись без приобретения дорогостоящего блока охлаждения для ИТ-оборудования.
  • Интегрированный сетевой фильтр
    Оснащается сетевым фильтром из трех розеток IEC, 3 сетевыми шнурами NEMA для подключения оборудования, 1 входным сетевым шнуром NEMA и 1 входным сетевым шнуром Schuko.
  • Съемная задняя панель с замком
    Обеспечивается удобный доступ к оборудованию и возможность его установки без отключения питания.

NetShelter CX Enclosures Достоинства и преимущества

Гибкость

Возможность установки в стойку без инструментов
Монтаж корпусов серверов выполняется легко и быстро в задней части серверных стоек NetShelter без применения инструментов
Слой акустической пены для шумоподавления
Отличное подавление шума от работы установленного ИТ-оборудования позволяет установить серверную стойку в помещении с высокими требованиями к отсутствию шума.
Облицовка шпоном из легкого дуба
Серверная стойка отлично гармонирует с любым интерьером офисного помещения.
Запоры на передних дверцах
Защита ИТ-оборудования от несанкционированного доступа
Настройка по принципу Plug and Play
Быстрая и легкая установка

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Номинальное входное напряжение
100V, 120V, 200V, 208V, 230V, 240V
Входная частота
50/60 Гц
Тип входного соединения
IEC-320 C14, NEMA 5-15P
Длина шнура
0.6метры
Число сетевых шнуров
8
Входная мощность
10.0Ватт

Физические

Максимальная высота
720mm, 72.0cm
Максимальная ширина
690mm, 69.0cm
Максимальная глубина
930mm, 93.0cm
Масса нетто
75.0Кг.
Масса брутто
80.0Кг.
Высота транспортной упаковки
750mm, 75.0cm
Ширина транспортной упаковки
740mm, 74.0cm
Глубина транспортной упаковки
980mm, 98.0cm
Цвет
Grey, Oak
Максимальная глубина монтажа
700.0mm, 70.0cm
Устройств на поддоне
1.0
Нагрузочная способность (по статической нагрузке)
318.18Кг.

Соответствие

Соответствие требованиям
TAA compliance
Стандартная гарантия
2 года (на производственные дефекты)

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы