MGE Galaxy 5500, 120 кВ·А, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время

MGE Galaxy 5500, 120 кВ·А, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 5500, 120 кВ·А, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 5500, 120 кВ·А, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 5500, 120 кВ·А, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 5500, 120 кВ·А, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
MGE Galaxy 5500, 120 кВ·А, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
MGE Galaxy 5500, 120 кВ·А, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
MGE Galaxy 5500, 120 кВ·А, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 5500, 120 кВ·А, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 5500, 120 кВ·А, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
MGE Galaxy 5500, 120 кВ·А, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
MGE Galaxy 5500, 120 кВ·А, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
  • Универсальный 3-фазный ИБП для электропитания различных объектов, в том числе промышленных и ЦОДов. Конфигурируемая система с широким набором вспомогательных устройств ...

  • Состав: Руководство по установке, Плата сетевого управления, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

G55TUPSM120HS Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
108.0кВт / 120.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
Максимальный входной ток
173.0A
MGE Galaxy 5500, 120 кВ·А, 400 В, со встроенной схемой параллельного включения ИБП, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время
Универсальный 3-фазный ИБП для электропитания различных объектов, в том числе промышленных и ЦОДов. Конфигурируемая система с широким набором вспомогательных устройств, что обеспечивает возможность ее применения в самых разных приложениях.
Состав: Руководство по установке, Плата сетевого управления, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство пользователя

Galaxy 5500 Достоинства и преимущества

Готовность

Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Улучшенные электротехнические функции
Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
Двойной ввод электропитания
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Совокупная стоимость владения

Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.

Ремонтопригодность

Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.

Администрируемость

Возможности сетевого управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через веб-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet.
LED Indicators
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.

Возможность адаптации

Гибкая конструкция
Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Saint Kitts And Nevis, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
108.0кВт / 120.0кВА
Выходной ток нейтрали
174A
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
Эффективность под полной нагрузкой
93.2 %
Искажения формы выходного напряжения
Менее 2%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц ± 3 Гц с регулировкой пользователем ± 0,1
Выходная частота (не синхронизированная)
50/60 Hz +/-1 Hz
Другие выходные напряжения
380, 415
Пик-фактор нагрузки
03:01
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
Максимальная выходная сила тока
480
КНИ выходного напряжения
< 1% для линейной нагрузки, < 2,5% для нелинейной нагрузки
Допуск по выходному напряжению
± 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%
Байпас
Встроенный байпас для проведения техобслуживания, Встроенный статический байпас, Дополнительный внешний байпас

Вход

Входная частота
45–65 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
323–437 (380 В), 340–460 (400 В), 353–477 (415 В)В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
250 - 470В
Эффективность под полной нагрузкой
93.2 %
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 3% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
3-полюсный автоматический выключатель
Другие значения входного напряжения
380, 415
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
30.0кА
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
1.0

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система
Типовое время перезарядки
10часов
Номинальное напряжение батареи
432 В
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
8 - 10
Информация о сменных батарейных комплектах
Время работы от аккумуляторов указано приблизительно.
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

Предварительно установленные платы SmartSlot™
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
2

Физические

Максимальная высота
1900mm, 190.0cm
Максимальная ширина
712mm, 71.2cm
Максимальная глубина
850mm, 85.0cm
Масса нетто
520.0Кг.
Масса брутто
540.0Кг.
Высота транспортной упаковки
2030mm, 203.0cm
Ширина транспортной упаковки
980mm, 98.0cm
Глубина транспортной упаковки
960mm, 96.0cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-20 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-12000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
61.4дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
28362.0BTU/час
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
Стандартная гарантия
1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 год гарантии (только на запасные части)

Устойчивое положение Предложение

Директива о батареях
Соответствие

Общие

Максимальный входной ток в режиме байпаса
173.0A

Опции

Сервисы