Наши бренды

MGE Galaxy 5000 30kVA 400V

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • 3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.

  • Состав: Pуководство по установке, Релейная плата, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

GLFT30KH Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (24000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
24.0кВт / 30.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
MGE Galaxy 5000 30kVA 400V
3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.
Состав: Pуководство по установке, Релейная плата, Руководство по эксплуатации
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Автоматический внутренний байпас
    Статический переключатель байпаса без соединительного контактора обеспечивает быстрое и надежное переключение в режим байпаса и обратно. Расчетная максимальная нагрузка составляет 125% от номинальной.
  • Возможность холодного старта
    Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
  • Обслуживание с доступом через переднюю панель
    Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
  • Совместимо с генераторами
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
  • Корректировка коэффициента мощности на входе
    Данный продукт имеет схему корректировки коэффициента мощности на входе, которая обеспечивает равенство этого параметра единице независимо от величины нагрузки и уровня напряжения в сети. Равенство коэффициента мощности единице открывает возможности для снижения расходов на инсталляцию благодаря применению проводов меньшего сечения и предохранителей меньших номиналов.
  • Графический ЖК-индикатор
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
  • Ручной байпас для проведения техобслуживания
    Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.
  • Network manageable
    Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
  • С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
    Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
  • С возможностью параллельного включения для резервирования
    Повышается общий уровень готовности системы, 2 устройства работают параллельно по схеме с активным распределением нагрузки.

MGE Galaxy Особенности и преимущества

Marketing features

С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
ЖК-индикатор
Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.

Администрируемость

Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Защита

Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Совокупная стоимость владения

Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Ручной байпас для проведения техобслуживания
Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Готовность

Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.

Распространение продукции

Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Эстония, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Габон, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гондурас, Гаити, Ирак, Исландия, Ямайка, Иордания, Кения, Saint Kitts And Nevis, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Оман, Панама, Пакистан, Пуэрто-Рико, Парагвай, Reunion, Руанда, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тринидад и Тобаго, Танзания, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Йемен, Майотте, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
24.0кВт / 30.0кВА
Эффективность под полной нагрузкой
94.0 %
Искажения формы выходного напряжения
Менее 2%
Другие выходные напряжения
380 В, 415 В
Пик-фактор нагрузки
3:1
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
Байпас
Встроенный байпас, Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Эффективность под полной нагрузкой
94.0 %
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 3% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
3-полюсный автоматический выключатель
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Физические параметры

Максимальная высота
1900MM, 190.0cm
Максимальная ширина
710MM, 71.0cm
Максимальная глубина
850MM, 85.0cm
Масса нетто
400.0КГ
Цвет
Светло-серый

Параметры Окружающей среды

Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, МЭК 61000-4-5, TÜV
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 год

Опции

Сервисы