Наши бренды

MGE Galaxy 300i, 30 кВ·А, 400 В, 3:3, с трансформатором, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время

MGE Galaxy 300i, 30 кВ·А, 400 В, 3:3, с трансформатором, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 300i, 30 кВ·А, 400 В, 3:3, с трансформатором, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 300i, 30 кВ·А, 400 В, 3:3, с трансформатором, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 300i, 30 кВ·А, 400 В, 3:3, с трансформатором, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 300i, 30 кВ·А, 400 В, 3:3, с трансформатором, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
MGE Galaxy 300i, 30 кВ·А, 400 В, 3:3, с трансформатором, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
MGE Galaxy 300i, 30 кВ·А, 400 В, 3:3, с трансформатором, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
MGE Galaxy 300i, 30 кВ·А, 400 В, 3:3, с трансформатором, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Miscellaneous
MGE Galaxy 300i, 30 кВ·А, 400 В, 3:3, с трансформатором, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 300i, 30 кВ·А, 400 В, 3:3, с трансформатором, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 300i, 30 кВ·А, 400 В, 3:3, с трансформатором, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
MGE Galaxy 300i, 30 кВ·А, 400 В, 3:3, с трансформатором, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
MGE Galaxy 300i, 30 кВ·А, 400 В, 3:3, с трансформатором, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
MGE Galaxy 300i, 30 кВ·А, 400 В, 3:3, с трансформатором, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Miscellaneous
  • Эффективная защита трехфазного электропитания критически важных систем от простоев и потери данных. Защищенная версия включает в себя пылевой фильтр, платы с конформным ...

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Pуководство по установке, Плата сетевого управления, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

G3HTI30KHLS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (24000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
24.0кВт / 30.0кВА
Выходные соединители
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Максимальный входной ток
47.0A
MGE Galaxy 300i, 30 кВ·А, 400 В, 3:3, с трансформатором, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время
Эффективная защита трехфазного электропитания критически важных систем от простоев и потери данных. Защищенная версия включает в себя пылевой фильтр, платы с конформным покрытием, интегрированный трансформатор и защиту класса IP 21 для агрессивной среды. ИБП поставляется без внутренних батарей. Необходимо приобретение внешнего батарейного шкафа. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с дополнительной информацией о времени автономной работы.
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Pуководство по установке, Плата сетевого управления, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство по эксплуатации
  • Интегрированный трансформатор
    Возможна настройка на месте для использования в качестве байпаса или выходного трансформатора для полной гальванической изоляции и улучшенной защиты нагрузки.

Galaxy 300 Особенности и преимущества

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС
RoHS
Подтверждение отсутствия в электронных устройствах опасных металлов и компонентов комплексов огнезащиты

Ремонтопригодность

Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Администрируемость

Интегрированная плата сетевого управления
Обеспечение в полном объеме удаленного мониторинга и мониторинга ИБП. Возможность дистанционного контроля состояния ИБП через веб-браузер или промышленную систему сетевого управления.

Экономия

Стоимость приобретения
Оптимальное соотношение цены и качества. Набор дополнительных опций специально подобран для оптимизации производительности и стоимости.

Удобство

Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.

Готовность

С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Топология постоянно действующего двойного преобразования
Гарантирует неизменно высокий уровень качества электропитания. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Двойной вход питания
Возможность создания схемы с двумя независимыми источниками электроснабжения, работающими в режиме горячего резерва, что обеспечивает требуемую надежность электропитания критически важных приложений.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Кипр, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
24.0кВт / 30.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
Искажения формы выходного напряжения
Less than 5 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50/60 Гц +/- 5 % Синхронизированная с электросетью, 60 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 60 Гц Не синхронизированная
Другие выходные напряжения
380 В, 415 В
Пик-фактор нагрузки
2,5 : 1
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
60 с при 120% и 30 с при 145%
Максимальная выходная сила тока
65
КНИ выходного напряжения
< 3% linear load and < 5% non-linear load
Допуск по выходному напряжению
+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%

Вход

Входная частота
45 - 65 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
323 - 437 (380 B) Регулируем., 340 - 460 (400 B) Регулируем., 340–477, 357 - 477 (415 B) Регулируем.В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 5% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
Плавкий предохранитель gL
Другие значения входного напряжения
380 В, 415 В
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внешняя батарейная система
Номинальное напряжение батареи
±192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
Напряжение на полностью разряженной батарее
±154 В

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Физические параметры

Максимальная высота
1300MM, 130.0cm
Максимальная ширина
500MM, 50.0cm
Максимальная глубина
950MM, 95.0cm
Масса нетто
200.0КГ
Масса брутто
226.0КГ
Высота транспортной упаковки
1440MM, 144.0cm
Ширина транспортной упаковки
800MM, 80.0cm
Глубина транспортной упаковки
965MM, 96.5cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 35 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 9144метры
Температура хранения
-10 - 60 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 9144метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
53.6дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
1804.0BTU/час
Класс защиты
IP21

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, МЭК 61000-4-5, IEC 62040-2, TÜV, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Опции

Сервисы