MGE Galaxy 300, 40 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время

MGE Galaxy 300, 40 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 300, 40 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 300, 40 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 300, 40 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
MGE Galaxy 300, 40 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
MGE Galaxy 300, 40 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Miscellaneous
MGE Galaxy 300, 40 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
MGE Galaxy 300, 40 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
MGE Galaxy 300, 40 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
MGE Galaxy 300, 40 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
MGE Galaxy 300, 40 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
MGE Galaxy 300, 40 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Miscellaneous
MGE Galaxy 300, 40 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
MGE Galaxy 300, 40 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время Detailed
  • Трехфазный ИБП для критически важных приложений, обеспечивающий эффективную защиту от простоев оборудования и потери данных. ИБП, оснащенный зарядным устройством ...

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Руководство по установке, Плата сетевого управления, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

G3HT40KHLS Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
32.0кВт / 40.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
MGE Galaxy 300, 40 кВ·А, 400 В, 3:3, с зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время
Трехфазный ИБП для критически важных приложений, обеспечивающий эффективную защиту от простоев оборудования и потери данных. ИБП, оснащенный зарядным устройством, рассчитанным на большую продолжительность автономной работы, поставляется без аккумуляторных батарей. Используется с внешними аккумуляторными батареями. Щелкните здесь для получения информации о времени работы.
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Руководство по установке, Плата сетевого управления, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство пользователя

Galaxy 300 Достоинства и преимущества

Экономия

Стоимость приобретения
Оптимальное соотношение цены и качества. Набор дополнительных опций специально подобран для оптимизации производительности и стоимости.

Удобство

Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.

Готовность

Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Двойной вход питания
Возможность создания схемы с двумя независимыми источниками электроснабжения, работающими в режиме горячего резерва, что обеспечивает требуемую надежность электропитания критически важных приложений.
Топология постоянно действующего двойного преобразования
Гарантирует неизменно высокий уровень качества электропитания. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.

Администрируемость

Интегрированная плата сетевого управления
Обеспечение в полном объеме удаленного мониторинга и мониторинга ИБП. Возможность дистанционного контроля состояния ИБП через веб-браузер или промышленную систему сетевого управления.

Устойчивое развитие

RoHS
Подтверждение отсутствия в электронных устройствах опасных металлов и компонентов комплексов огнезащиты
Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
32.0кВт / 40.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц ± 5%
Выходная частота (не синхронизированная)
60 Гц ± 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц
Другие выходные напряжения
380, 415
Пик-фактор нагрузки
2,5 : 1
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
60 с при 120% и 30 с при 145%
Максимальная выходная сила тока
87
КНИ выходного напряжения
< 3% при линейной нагрузке и < 5% при нелинейной нагрузке
Допуск по выходному напряжению
± 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%

Вход

Входная частота
45–65 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
340–477В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 5% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
Плавкий предохранитель gL
Другие значения входного напряжения
380, 415
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система
Номинальное напряжение батареи
±192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
Напряжение на полностью разряженной батарее
±154 В
Режим перегрузки
60 с при 120% и 30 с при 145%

Коммуникационные средства и средства администрирования

Предварительно установленные платы SmartSlot™
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Физические

Максимальная высота
1300mm, 130.0cm
Максимальная ширина
500mm, 50.0cm
Максимальная глубина
950mm, 95.0cm
Масса нетто
200.0Кг.
Масса брутто
226.0Кг.
Высота транспортной упаковки
1440mm, 144.0cm
Ширина транспортной упаковки
800mm, 80.0cm
Глубина транспортной упаковки
965mm, 96.5cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 35 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-10 - 60 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-9000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
53.6дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
2479.0BTU/час
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
Директива о батареях
Соответствие

Опции

Сервисы