InfraStruXure® Manager; только лицензия на 25 узлов

InfraStruXure® Manager; только лицензия на 25 узлов Спереди и прямо
InfraStruXure® Manager; только лицензия на 25 узлов Спереди и прямо
InfraStruXure® Manager; только лицензия на 25 узлов Спереди и прямо
InfraStruXure® Manager; только лицензия на 25 узлов Спереди и прямо
InfraStruXure® Manager; только лицензия на 25 узлов Спереди и прямо
InfraStruXure® Manager; только лицензия на 25 узлов Спереди и прямо
InfraStruXure® Manager; только лицензия на 25 узлов Спереди и прямо
InfraStruXure® Manager; только лицензия на 25 узлов Спереди и прямо
InfraStruXure® Manager; только лицензия на 25 узлов Спереди и прямо
InfraStruXure® Manager; только лицензия на 25 узлов Спереди и прямо
  • Платформа управления, увеличивающая возможности визуального контроля серверных помещений и небольших ЦОДов, благодаря индикации информации об исправности и состоянии ...

Посмотреть обзор продукции

AP9424 Характеристики

InfraStruXure® Manager; только лицензия на 25 узлов
Платформа управления, увеличивающая возможности визуального контроля серверных помещений и небольших ЦОДов, благодаря индикации информации об исправности и состоянии всех устройств APC.
  • Функция автоматического обнаружения устройств APC
    Предлагаемые APC компоненты для интеграции PowerNet и PowerChute с другим ПО позволяют использовать для обнаружения ИБП производства APC, упрощения администрирования, ускорения диагностики и устранения неисправностей лучшие системы сетевого администрирования и администрирования серверов.
  • Консоль централизованного администрирования
    Одиночная консоль отображает состояние подключенных к сети устройств APC и обеспечивает возможность контроля и конфигурирования со всей APC инфраструктурой.
  • Параллельное внедрение и модернизация
    Сокращение времени настройки и ее упрощение за счет одновременного конфигурирования настроек или обновления встроенного ПО для нескольких устройств.
  • Расширяемая архитектура
    Каскадное включение нескольких коммутаторов консоли KVM позволяет создавать модульные многоплатформенные решения, увеличивающие функциональную гибкость и облегчающие будущее расширение системы. См. Руководство по эксплуатации для специальных возможностей каскадирования.

InfraStruxure Manager Достоинства и преимущества

Маркетинговые характеристики

Интеграция с системами администрирования инфраструктуры здания
Отправка аварийных и информационных сообщений в систему управления зданием позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Консоль централизованного администрирования
Одиночная консоль отображает состояние подключенных к сети устройств APC и обеспечивает возможность контроля и конфигурирования со всей APC инфраструктурой.

Защита

Read-only access
Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.
Шифрование
Помогает обеспечить эффективное управление доступом и целостность данных для сеансов SSL в браузере и сессий SSH.
Password Security
Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
Поддержка Radius
Использование существующего RADIUS-сервера для безопасной аутентификации, авторизации и подсчета APC-устройств.

Гибкость

Автоматическое обнаружение
Быстрое развертывание за счет дистанционного указания сетевых сегментов или диапазона сетевых адресов устройств APC.
Параллельное внедрение и модернизация
Сокращение времени настройки и ее упрощение за счет одновременного конфигурирования настроек или обновления встроенного ПО для нескольких устройств.
Регистрация данных
Идентификация проблемных тенденций до их передачи на более высокие уровни компетенции или до экспорта журнала данных для выполнения анализа.
Отчеты о состоянии батарей
Помогают предотвратить возникновение проблем и предоставляют информацию об оставшемся времени работы.
Private IP network
Управление несколькими устройствами с одного IP-адреса.
Multi-Device Support
Управление широким спектром устройств производства APC, включая: одно- и трехфазные ИБП, блоки распределения питания, средства кондиционирования и контроля окружающей среды, а также другие устройства платформы InfraStruXure Manager.
Масштабируемость
Расширяемая платформа, поддерживающая масштабирование в соответствии с изменяющимися потребностями бизнеса. Число управляемых устройств может увеличиваться по мере необходимости. Функциональные возможности продукта наращиваются с использованием специализированных приложений управления.

Совокупная стоимость владения

Global threshold alarms
Установка единых настроек для выбранных ИБП, блоков распределения питания и параметров окружающей среды, что обеспечивает хорошую информированность о состоянии системы.
Browser Accessible
Пользовательский интерфейс на основе Web-браузера обеспечивает оперативный доступ из любой точки сети.
Совместимость с системой управления предприятием
Информация о состоянии оборудования доступна используемой заказчиком системе управления предприятием за счет направления SNMP-трапов (событий) через SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 с помощью PowerNet MIB.
План этажа
Интеграция с инструментом проектирования InfraStruXure® Designer обеспечивает импорт объемного представления плана помещения, что упрощает навигацию и улучшает мониторинг, сводя к минимуму ошибки и затраты.
Интеграция с системой управления зданием
Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Recommended actions
Интеллектуальная система предоставляет описание аварийных ситуаций вместе с рекомендациями по их устранению. Такая технология уменьшает потребность в обучении персонала и сокращает среднее время устранения неисправностей.
Set-up wizards
Удобные мастера настройки способствуют ускорению внедрения за счет сокращения времени настройки.

Готовность

Диаграммы потоков электроэнергии
Позволяет собирать информацию об изменении характеристик каждого компонента подсистем производства APC для выявления тенденций, угрожающих снижением уровня готовности ответственных компонентов.
Централизованное управление
Простое управление физической инфраструктурой ЦОДа с использованием централизованной системы хранения данных, доступной из любой точки сети через мощное и легкое в использовании консольное приложение.
Управление на уровне стойки
Оказание помощи в принятии решений о том, где разместить новое оборудование без перегрузки отходящих линий. Уведомление об изменении потребляемой стойкой мощности.
Дистанционное администрирование
Минимизация времени отклика на критические проблемы сетевой инфраструктуры за счет оперативного доступа через основную IP-сеть, консольный порт или KVM-переключатели.
Группы уведомления
Группирование устройств гарантирует поступление предупреждающих сообщений соответствующим специалистам, что позволяет оперативно предотвращать и фиксировать возникновение различных проблем.
Уведомления о возникновении неисправностей
Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
216mm, 21.6cm
Максимальная ширина
133mm, 13.3cm
Масса нетто
0.1Кг.
Масса брутто
0.46Кг.
Высота транспортной упаковки
229mm, 22.9cm
Ширина транспортной упаковки
178mm, 17.8cm
Глубина транспортной упаковки
6mm, 0.6cm

Опции

Сервисы