InfraStruXure Central v4.1.1

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Независимая от производителя масштабируемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения ...

Посмотреть обзор продукции

SFISXC411 Характеристики

InfraStruXure Central v4.1.1
Независимая от производителя масштабируемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о комплексной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.

Data Center Expert Достоинства и преимущества

Защита

Настройка доступа пользователей
Предоставление полномочий доступа и просмотра данных отдельным группам пользователей. Управление доступом к устройствам с помощью определяемых администратором сети учетных записей пользователей. Дополнительный доступ пользователей может быть организован с помощью встроенного облегченного протокола доступа LDAP и Active Directory Support.
Шифрование связи
Защита информации обеспечивается за счет 128-разрядного шифрования по стандарту SSL сообщений, передаваемых по линии связи между клиентом и сервером. Кроме того, для защиты применяются хранящиеся на сервере зашифрованные идентификаторы и пароли.
Поддержка удаленного мониторинга
Служба на базе Web-интерфейса дает заказчику «вторую пару глаз», следящую за состоянием физической инфраструктуры компании. Опытные специалисты непрерывно следят за оборудованием 24 часа в сутки и помогают выявить проблемы до того, как они приведут к критическим последствиям.

Возможность адаптации

Расширяемая архитектура
Лицензионные ключи на подключение дополнительных устройств позволяют расширить возможности платформы, обеспечивая ее рост в соответствии с изменением потребностей бизнеса.
Интерфейс программирования веб-служб
Возможность интеграции данных и событий StruxureWare Data Center Expert в действующие ИТ-приложения и инструменты, поддерживающие сервисные вызовы через Web-интерфейс.
Дополнительное приложение видеонаблюдения
Улучшенные возможности визуального контроля критически важного оборудования и управления физическими угрозами для мониторинга и записи любых действий в охраняемой зоне. Центральная система хранения позволяет просматривать, осуществлять поиск и помечать записи системы видеонаблюдения для последующего использования.
Дополнительный интерфейсный модуль Modbus-TCP
Интеграция данных и выбранных событий от устройств, контролируемых StruxureWare Data Center Expert, в действующие системы управления зданием через сеть Ethernet.
Интеграция с приложениями StruxureWare для управления ЦОДом
Программные модули StruxureWare Data Center Operation обеспечивают сочетание энергоэффективности, прогнозирующего планирования и управления ЦОДом в реальном времени.

Администрируемость

Централизованное управление
Простое управление физической инфраструктурой ЦОДа с использованием централизованной системы хранения данных, доступной из любой точки сети через мощное и легкое в использовании консольное приложение.
Контроль в реальном времени
Визуальное отображение текущего состояния всей физической инфраструктуры с помощью централизованной системы контроля и оповещения в режиме реального времени, своевременно предоставляющей необходимую информацию о происходящих событиях.
Уведомления о возникновении неисправностей
Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
Фильтры сигналов
Настройка интерфейса пользователя для отображения устройств в критическом, предупредительном и нормальном состоянии.
Поддержка устройств различных производителей
Широкая поддержка SNMP-устройств различных производителей. Возможность визуализации состояния имеющихся SNMP-устройств, уведомлений о достижении порогового значения, анализа тенденций и создания отчетов.
Объединенная консоль
Настраиваемые клиентские приложения под Windows и Linux обеспечивают мгновенный доступ к приложению StruxureWare Data Center Expert из любой точки сети.
Интеграция с системами сетевого управления
Интеграция SNMP-трапов в систему управления предприятием позволяет просматривать аварийные сообщения, поступающие от устройств, контролируемых StruxureWare Data Center Expert.
Текстовый поиск
Поле текстового поиска помогает быстро найти нужные устройства и сигналы.

Готовность

Графический анализ тенденций
Доступ к текущим и архивным данным любого устройства или группы устройств. Построение графиков и диаграмм изменения различных параметров, показывающих логические связи с потенциально опасными тенденциями.
Специальные отчеты
Создание, сохранение и планирование определяемых пользователем отчетов для легкого сбора, распространения и анализа данных.
Централизованная система хранения регистрируемых событий
Доступ к предупреждающим сообщениям, поступившим от разных устройств и зарегистрированным в общей базе данных. Сортировка предупреждающих сообщений по типу, дате, устройствам и/или группе устройств.
Интегрированное устройство хранения данных
StruxureWare Data Center Expert имеет встроенное хранилище данных и видеоинформации. Для долговременного хранения архивных данных можно использовать дополнительную систему хранения, использующую встроенное сетевое хранилище данных (файловый сервер).
Локализованный интерфейс пользователя
Предоставляется локализованный интерфейс пользователя, включая предупреждающие сообщения и их описания на 10 языках.

Гибкость

Массовая настройка
Обеспечивает обширные возможности массовой настройки, позволяя создавать, сохранять и распространять конфигурации или установки конкретных параметров устройств на аналогичные устройства APC, оснащенные платой сетевого управления.
Массовое обновление прошивки
Упрощение и сокращение времени настройки управляемых устройств за счет одновременного обновления прошивки в нескольких устройствах APC.
Автоматическое обнаружение
Сокращение времени, необходимого на установку и запуск устройств физической инфраструктуры, за счет автоматического обнаружения устройств в сети.
Настраиваемое назначение
Быстрая идентификация проблемных устройств, обеспечиваемая применением пользовательских фонов, выбираемых пользователем значков устройств и их размещения с помощью перетаскивания, позволяет минимизировать время простоя, число ошибочных действий и затраты.
Частные сети
Сокращение потребности в IP-адресах сети общего пользования для управления устройствами за счет их переноса в изолированную защищенную сеть.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
102mm, 10.2cm
Максимальная ширина
102mm, 10.2cm
Максимальная глубина
6mm, 0.6cm
Масса нетто
0.23Кг.
Масса брутто
0.34Кг.
Высота транспортной упаковки
203mm, 20.3cm
Ширина транспортной упаковки
279mm, 27.9cm
Глубина транспортной упаковки
6mm, 0.6cm

Опции

Сервисы