InfraStruXure Central v3.0.1

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Масштабируемое программное обеспечение для мониторинга, которое собирает, систематизирует и распределяет важную информацию об устройствах, предоставляя полную картину ...

Посмотреть обзор продукции

SFISXC301 Характеристики

InfraStruXure Central v3.0.1
Масштабируемое программное обеспечение для мониторинга, которое собирает, систематизирует и распределяет важную информацию об устройствах, предоставляя полную картину состояния оборудования.
  • Поддержка датчиков сторонних производителей
    Простое подключение датчиков сторонних производителей для обнаружения утечек, вибрации, пыли, излучения и т. д. для удовлетворения требований конкретных проектов.
  • Усовершенствованная схема обеспечения безопасности
    Всеобъемлющая поддержка средств безопасности, включающая SSH v2 (Secure Shell), аутентификацию RADIUS, IPSec, фильтрацию IP и списки доступа пользователей по портам, обеспечивает защиту сети и ИТ-оборудования от хакеров и других неавторизованных личностей.
  • Аутентификация
    Управление привилегиями пользователей и правами доступа для защиты ИТ-ресурсов от неавторизованного доступа.
  • Автоматизированный экспорт данных
    Автоматический периодический экспорт показаний датчиков в другое приложение для составления отчетов и анализа.
  • Доступ с использованием браузера
    Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.
  • Отображение данных в виде диаграмм
    Возможность простого анализа показаний датчиков позволяет выявлять опасные тенденции, прежде чем они разовьются.
  • Регистрация данных
    Идентификация проблемных тенденций до их передачи на более высокие уровни компетенции или до экспорта журнала данных для выполнения анализа.
  • Уведомление по электронной почте
    Сетевые администраторы имеют возможность устранять неполадки дистанционно еще до того, как они повлияют на уровень готовности.
  • Регистрация событий
    ИБП хранит в регистрационном журнале информацию о 250 последних тревожных предупреждениях и уведомлениях с указанием точного времени, что упрощает диагностику неисправностей электросети и ИБП.
  • Возможность экспорта отчетов
    Отчеты экспортируются в форматы Word, Excel, rtf и Crystal Reports, что позволяет легко и просто интегрировать их в презентации произвольного вида; кроме того, можно выполнить сортировку данных для составления отчета по любой требуемой форме.
  • Массовая настройка
    Обеспечивает обширные возможности массовой настройки, позволяя создавать, сохранять и распространять конфигурации или установки конкретных параметров устройств на аналогичные устройства APC, оснащенные платой сетевого управления.
  • Возможность подключения нескольких устройств
    Управление широким спектром устройств производства APC, включая: одно- и трехфазные ИБП, блоки распределения питания, средства кондиционирования и контроля окружающей среды, а также другие устройства платформы InfraStruXure Manager.
  • Графическое представление результатов анализа качества электропитания
    Данные о потреблении электроэнергии и о состоянии ИБП, зафиксированные с привязкой ко времени суток и дням недели, позволяют легко определить причину периодически повторяющихся нарушений электропитания.
  • Дистанционное администрирование
    Минимизация времени отклика на критические проблемы сетевой инфраструктуры за счет оперативного доступа через основную IP-сеть, консольный порт или KVM-переключатели.

Data Center Expert Особенности и преимущества

Гибкость

Частные сети
Сокращение потребности в IP-адресах сети общего пользования для управления устройствами за счет их переноса в изолированную защищенную сеть.
Массовое обновление прошивки
Упрощение и сокращение времени настройки управляемых устройств за счет одновременного обновления прошивки в нескольких устройствах APC.
Массовая настройка
Обеспечивает обширные возможности массовой настройки, позволяя создавать, сохранять и распространять конфигурации или установки конкретных параметров устройств на аналогичные устройства APC, оснащенные платой сетевого управления.
Настраиваемое назначение
Быстрая идентификация проблемных устройств, обеспечиваемая применением пользовательских фонов, выбираемых пользователем значков устройств и их размещения с помощью перетаскивания, позволяет минимизировать время простоя, число ошибочных действий и затраты.
Автоматическое обнаружение
Сокращение времени, необходимого на установку и запуск устройств физической инфраструктуры, за счет автоматического обнаружения устройств в сети.

Возможность адаптации

Расширяемая архитектура
Лицензионные ключи на подключение дополнительных устройств позволяют расширить возможности платформы, обеспечивая ее рост в соответствии с изменением потребностей бизнеса.
Дополнительный интерфейсный модуль Modbus-TCP
Интеграция данных и выбранных событий от устройств, контролируемых StruxureWare Data Center Expert, в действующие системы управления зданием через сеть Ethernet.
Интеграция с приложениями StruxureWare для управления ЦОДом
Программные модули StruxureWare Data Center Operation обеспечивают сочетание энергоэффективности, прогнозирующего планирования и управления ЦОДом в реальном времени.
Дополнительное приложение видеонаблюдения
Улучшенные возможности визуального контроля критически важного оборудования и управления физическими угрозами для мониторинга и записи любых действий в охраняемой зоне. Центральная система хранения позволяет просматривать, осуществлять поиск и помечать записи системы видеонаблюдения для последующего использования.
Интерфейс программирования веб-служб
Возможность интеграции данных и событий StruxureWare Data Center Expert в действующие ИТ-приложения и инструменты, поддерживающие сервисные вызовы через Web-интерфейс.

Готовность

Интегрированное устройство хранения данных
StruxureWare Data Center Expert имеет встроенное хранилище данных и видеоинформации. Для долговременного хранения архивных данных можно использовать дополнительную систему хранения, использующую встроенное сетевое хранилище данных (файловый сервер).
Графический анализ тенденций
Доступ к текущим и архивным данным любого устройства или группы устройств. Построение графиков и диаграмм изменения различных параметров, показывающих логические связи с потенциально опасными тенденциями.
Централизованная система хранения регистрируемых событий
Доступ к предупреждающим сообщениям, поступившим от разных устройств и зарегистрированным в общей базе данных. Сортировка предупреждающих сообщений по типу, дате, устройствам и/или группе устройств.
Локализованный интерфейс пользователя
Предоставляется локализованный интерфейс пользователя, включая предупреждающие сообщения и их описания на 10 языках.
Специальные отчеты
Создание, сохранение и планирование определяемых пользователем отчетов для легкого сбора, распространения и анализа данных.

Администрируемость

Фильтры сигналов
Настройка интерфейса пользователя для отображения устройств в критическом, предупредительном и нормальном состоянии.
Централизованное управление
Простое управление физической инфраструктурой ЦОДа с использованием централизованной системы хранения данных, доступной из любой точки сети через мощное и легкое в использовании консольное приложение.
Контроль в реальном времени
Визуальное отображение текущего состояния всей физической инфраструктуры с помощью централизованной системы контроля и оповещения в режиме реального времени, своевременно предоставляющей необходимую информацию о происходящих событиях.
Объединенная консоль
Настраиваемые клиентские приложения под Windows и Linux обеспечивают мгновенный доступ к приложению StruxureWare Data Center Expert из любой точки сети.
Поддержка устройств различных производителей
Широкая поддержка SNMP-устройств различных производителей. Возможность визуализации состояния имеющихся SNMP-устройств, уведомлений о достижении порогового значения, анализа тенденций и создания отчетов.
Интеграция с системами сетевого управления
Интеграция SNMP-трапов в систему управления предприятием позволяет просматривать аварийные сообщения, поступающие от устройств, контролируемых StruxureWare Data Center Expert.
Уведомления о возникновении неисправностей
Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
Текстовый поиск
Поле текстового поиска помогает быстро найти нужные устройства и сигналы.

Защита

Настройка доступа пользователей
Предоставление полномочий доступа и просмотра данных отдельным группам пользователей. Управление доступом к устройствам с помощью определяемых администратором сети учетных записей пользователей. Дополнительный доступ пользователей может быть организован с помощью встроенного облегченного протокола доступа LDAP и Active Directory Support.
Шифрование связи
Защита информации обеспечивается за счет 128-разрядного шифрования по стандарту SSL сообщений, передаваемых по линии связи между клиентом и сервером. Кроме того, для защиты применяются хранящиеся на сервере зашифрованные идентификаторы и пароли.
Поддержка удаленного мониторинга
Служба на базе Web-интерфейса дает заказчику «вторую пару глаз», следящую за состоянием физической инфраструктуры компании. Опытные специалисты непрерывно следят за оборудованием 24 часа в сутки и помогают выявить проблемы до того, как они приведут к критическим последствиям.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Опции

Сервисы