InRow RD, 300 мм, с воздушным охлаждением, 220–240 В, 50 Гц

InRow RD, 300 мм, с воздушным охлаждением, 220–240 В, 50 Гц Вид спереди слева
InRow RD, 300 мм, с воздушным охлаждением, 220–240 В, 50 Гц Вид спереди слева
InRow RD, 300 мм, с воздушным охлаждением, 220–240 В, 50 Гц Вид спереди слева
InRow RD, 300 мм, с воздушным охлаждением, 220–240 В, 50 Гц Вид спереди слева
InRow RD, 300 мм, с воздушным охлаждением, 220–240 В, 50 Гц Detailed
InRow RD, 300 мм, с воздушным охлаждением, 220–240 В, 50 Гц Вид спереди слева
InRow RD, 300 мм, с воздушным охлаждением, 220–240 В, 50 Гц Вид спереди слева
InRow RD, 300 мм, с воздушным охлаждением, 220–240 В, 50 Гц Detailed
  • Система воздушного или водяного/гликолевого охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для коммутационных узлов, серверных помещений и ЦОДов

  • Состав: Руководство по установке, Руководство по эксплуатации и обслуживанию

Посмотреть обзор продукции

ACRD101 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
42юнит
Номинальное входное напряжение
200V, 208V, 230V
InRow RD, 300 мм, с воздушным охлаждением, 220–240 В, 50 Гц
Система воздушного или водяного/гликолевого охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для коммутационных узлов, серверных помещений и ЦОДов
Состав: Руководство по установке, Руководство по эксплуатации и обслуживанию
  • Совместимость с системой изоляции.
    Возможность применения в комбинации с системой изоляции воздушных потоков в стойке RACS или системой изоляции горячего воздуха HACS для предотвращения смешивания горячего воздуха и максимального повышения эффективности охлаждения.
  • Управление напором
    Регулирование напора хладагента для защиты контура от замерзания.
  • Промывные фильтры
    Легко обслуживаемый и очищаемый сетчатый фильтр удаляет посторонние частицы из потока воздуха

Uniflair Direct Expansion InRow Cooling Достоинства и преимущества

Готовность

Прогнозируемое охлаждение
При размещении устройства в ряде стоек источник охлаждения оказывается ближе к тепловой нагрузке. Таким образом предотвращается смешивание воздуха, и процесс охлаждения становится более предсказуемым.
Rack inlet temperature control
Сокращение опасности возникновения зон перегрева в стойке
Активный контроль отклика
Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.

Совокупная стоимость владения

Архитектура на базе рядов
Всасывает горячий воздух непосредственно от ИТ-оборудования, повышая тем самым явную холодопроизводительность системы по сравнению с традиционными системами кондиционирования воздуха.
Вентиляторы с переменной скоростью вращения
Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.

Гибкость

Масштабируемая плотность мощности
Применение системы изоляции воздушных потоков в горячем коридоре для расположенного в два ряда оборудования позволяет достичь более эффективного охлаждения.
Модульная конструкция
Модульная конструкция позволяет масштабировать систему и увеличивать холодопроизводительность по мере роста тепловой нагрузки.

Ремонтопригодность

Удобный доступ к обслуживаемым компонентам
Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.

Администрируемость

Интеграция с системой управления зданием
Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Real-Time capacity monitoring
На дисплее в реальном времени отображаются значения текущей и доступной холодопроизводительности.
Микропроцессорный контроллер
Оснащается автоматизированной системой активного управления и средствами мониторинга в реальном времени. Система управляется микропроцессором, поддерживающим функции контроля высокого уровня и диалог с пользователем через алфавитно-цифровой дисплей (4 строки по 80 символов)

Распространение продукции

Афганистан, Армения, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бруней, Боливия, Бутан, Беларусь, Швейцария, Cook Islands, Чили, Китай, Чехия, Германия, Дания, Алжир, Испания, Фиджи, Франция, Соединенное Королевство, Грузия, Гонконг, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Исландия, Италия, Камбоджа, Южная Корея, Казахстан, Шри-Ланка, Либерия, Марокко, Молдова, Мьянма, Монголия, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Швеция, Сингапур, Словения, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Украина, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, XF, Южная Африка

Вход

Входная частота
50 Гц
Входная мощность
4400.0Ватт

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности

Физические

Максимальная высота
1991mm, 199.1cm
Максимальная ширина
300mm, 30.0cm
Максимальная глубина
1070mm, 107.0cm
Масса нетто
183.64Кг.
Масса брутто
221.82Кг.
Высота транспортной упаковки
2118mm, 211.8cm
Ширина транспортной упаковки
746mm, 74.6cm
Глубина транспортной упаковки
1137mm, 113.7cm
Цвет
Black
Устройств на поддоне
1.0

Соответствие

Соответствие требованиям
Сертификат cUL, C-tick, CE, Зарегистрировано UL
Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части), 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Устойчивое положение Предложение

Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Общие

Схемы отвода отработанного воздуха
Горизонтальный
Воздушный поток
1080.76литр/с
Тип компрессора
Спиральный
Производительность помпы для откачки конденсата
0.002литр/с
Опции для забора воздуха
Направление потоков воздуха от задней панели к передней

Опции

Сервисы