Galaxy VX с мощностью 500 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время

Galaxy VX с мощностью 500 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
Galaxy VX с мощностью 500 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
Galaxy VX с мощностью 500 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
Galaxy VX с мощностью 500 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
Galaxy VX с мощностью 500 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
Galaxy VX с мощностью 500 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Back
Galaxy VX с мощностью 500 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
Galaxy VX с мощностью 500 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
Galaxy VX с мощностью 500 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
Galaxy VX с мощностью 500 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Back
  • Высокоэффективный модульный трехфазный ИБП мощностью 500 кВА с резервированием по схеме N + 1 обеспечивает производительность, гибкость и максимальный коэффициент ...

  • Состав: Pуководство по установке, Услуга по вводу в эксплуатацию

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

GVX750K500NHS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (500000Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
500.0кВт / 500.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Максимальный входной ток
851.0A
Galaxy VX с мощностью 500 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время
Высокоэффективный модульный трехфазный ИБП мощностью 500 кВА с резервированием по схеме N + 1 обеспечивает производительность, гибкость и максимальный коэффициент использования активов, необходимые для современных крупных центров обработки данных и других важных объектов. Данный ИБП, совместимый с EcoStruxure, обеспечивает эффективность до 99% благодаря запатентованной технологии ECOnversion. Включает услуги моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время.
Состав: Pуководство по установке, Услуга по вводу в эксплуатацию

Galaxy VX Особенности и преимущества

Совокупная стоимость владения

Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Режим ECOnversion
Рабочий режим, обеспечивающий очень высокий КПД при зарядке аккумуляторов, оптимизацию коэффициента мощности нагрузки и регулировку выходного напряжения класса 1.
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Надежная работа
Номинальная мощность в кВт не снижается при рабочих температурах до 40 градусов по Цельсию (или 104 по Фаренгейту).
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.

Готовность

С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Внутренняя защита от обратного тока
Усиление защиты системы от нарушений электропитания.
Гибкие возможности хранения энергии
Выбор обычных аккумуляторов с жидким электролитом и модульных аккумуляторов, наряду с возможностью различных режимов зарядки, также обеспечивает адаптацию под конкретные требования резервного питания.
Совместимо с литий-ионным батарейным решением Schneider Electric
Уменьшение массы и габаритов, сокращение потребности в охлаждении и техническом обслуживании, снижение совокупной стоимости владения; удвоение срока службы свинцово-кислотных VRLA батарей; повышение предсказуемости и управляемости батарейного массива.
Нажмите здесь для получения подробной информации.
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы

Ремонтопригодность

Поддержка StruxureOn
Сделайте обслуживание и эксплуатацию вашего оборудования более простыми при помощи коммерчески нейтрального ПО и облачных сервисов.
Совместимость со StruxureWare Data Center Expert
Поддерживается централизованное управление через StruxureWare Data Center Expert
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
500.0кВт / 500.0кВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
380, 415, 440
Пик-фактор нагрузки
3 с THC < 5%
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 2% linear load and < 3% non-linear load

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 3% при полной нагрузке
Другие значения входного напряжения
380, 415, 440
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
100.0кА

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внешняя батарейная система
Номинальное напряжение батареи
480 V
Напряжение на полностью разряженной батарее
384 В Постоянный ток

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
7" touch screen display
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
2

Физические параметры

Максимальная высота
1970MM, 197.0cm
Максимальная ширина
3000MM, 300.0cm
Максимальная глубина
900MM, 0.0cm
Масса нетто
2570.0КГ
Масса брутто
3288.0КГ
Высота транспортной упаковки
2150MM, 215.0cm
Ширина транспортной упаковки
3910MM, 391.0cm
Глубина транспортной упаковки
1060MM, 106.0cm
Цвет
Белый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
69.5дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
80387.0BTU/час
Класс защиты
IP20

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Опции

Сервисы