Galaxy VX 1250 кВ·А с наращиванием до 1500 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время

Galaxy VX 1250 кВ·А с наращиванием до 1500 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
Galaxy VX 1250 кВ·А с наращиванием до 1500 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
Galaxy VX 1250 кВ·А с наращиванием до 1500 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
Galaxy VX 1250 кВ·А с наращиванием до 1500 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
Galaxy VX 1250 кВ·А с наращиванием до 1500 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
Galaxy VX 1250 кВ·А с наращиванием до 1500 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Back
Galaxy VX 1250 кВ·А с наращиванием до 1500 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
Galaxy VX 1250 кВ·А с наращиванием до 1500 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
Galaxy VX 1250 кВ·А с наращиванием до 1500 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
Galaxy VX 1250 кВ·А с наращиванием до 1500 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время Back
  • A highly efficient, modular, 1250 kVA scalable to 1500 kVA 3-phase UPS that provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today’s large ...

  • Состав: Руководство по установке, Услуга по вводу в эксплуатацию

Посмотреть обзор продукции

GVX1250K1500HS Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
1.25МВт / 1.25МВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 4-wire (3PH + G)
Максимальный входной ток
2127.0A
Galaxy VX 1250 кВ·А с наращиванием до 1500 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время
A highly efficient, modular, 1250 kVA scalable to 1500 kVA 3-phase UPS that provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today’s large data centers and mission critical applications require. This EcoStruxure Ready UPS features up to 99% efficiency with patented ECOnversion technology. Includes 5x8 start-up service.
Состав: Руководство по установке, Услуга по вводу в эксплуатацию

Galaxy VX Достоинства и преимущества

Совокупная стоимость владения

Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Надежная работа
Номинальная мощность в кВт не снижается при рабочих температурах до 40 градусов по Цельсию (или 104 по Фаренгейту).
Режим ECOnversion
Рабочий режим, обеспечивающий очень высокий КПД при зарядке аккумуляторов, оптимизацию коэффициента мощности нагрузки и регулировку выходного напряжения класса 1.

Готовность

С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Совместимо с литий-ионным батарейным решением Schneider Electric
Уменьшение массы и габаритов, сокращение потребности в охлаждении и техническом обслуживании, снижение совокупной стоимости владения; удвоение срока службы свинцово-кислотных VRLA батарей; повышение предсказуемости и управляемости батарейного массива.
Нажмите здесь для получения подробной информации.
Внутренняя защита от обратного тока
Усиление защиты системы от нарушений электропитания.
Гибкие возможности хранения энергии
Выбор обычных аккумуляторов с жидким электролитом и модульных аккумуляторов, наряду с возможностью различных режимов зарядки, также обеспечивает адаптацию под конкретные требования резервного питания.

Ремонтопригодность

Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Совместимость со StruxureWare Data Center Expert
Поддерживается централизованное управление через StruxureWare Data Center Expert
Поддержка StruxureOn
Сделайте обслуживание и эксплуатацию вашего оборудования более простыми при помощи коммерчески нейтрального ПО и облачных сервисов.
Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
1.5МВт / 1.5МВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц, 60 Гц
Выходная частота (не синхронизированная)
50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц
Другие выходные напряжения
380, 415, 440
Пик-фактор нагрузки
3 с THC < 5%
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
150% в течение 1 минуты, 125% в течение 10 минут
КНИ выходного напряжения
< 2% при линейной нагрузке и < 3% при нелинейной нагрузке

Вход

Входная частота
40–70 Гц
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 3% при полной нагрузке
Другие значения входного напряжения
380, 415, 440
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
100.0кА
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
1.0

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система
Номинальное напряжение батареи
480V
Напряжение на полностью разряженной батарее
384 В пост. тока

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
7" Touch Screen Display
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
2

Физические

Максимальная высота
1970mm, 197.0cm
Максимальная ширина
5000mm, 500.0cm
Максимальная глубина
900mm, 90.0cm
Масса нетто
3450.0Кг.
Масса брутто
4433.0Кг.
Высота транспортной упаковки
2150mm, 215.0cm
Ширина транспортной упаковки
5900mm, 590.0cm
Глубина транспортной упаковки
1060mm, 106.0cm
Цвет
White

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
68.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
217914.0BTU/час
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Директива о батареях
Соответствие
Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы