Наши бренды

Galaxy VL Автомат защиты BMS Li-ION батарей

Galaxy VL Автомат защиты BMS Li-ION батарей Спереди и справа
Galaxy VL Автомат защиты BMS Li-ION батарей Спереди и справа
Galaxy VL Автомат защиты BMS Li-ION батарей Спереди и справа
Galaxy VL Автомат защиты BMS Li-ION батарей Спереди и справа
RoHS
  • Battery breaker kit for use with Galaxy VL and LIBSMG95EUL or LIBSMG95EIEC lithium ion battery cabinets.

Посмотреть обзор продукции

GVLOPT005 Характеристики

Galaxy VL Автомат защиты BMS Li-ION батарей
Battery breaker kit for use with Galaxy VL and LIBSMG95EUL or LIBSMG95EIEC lithium ion battery cabinets.

Galaxy VL Особенности и преимущества

Совокупная стоимость владения

Компактный ИБП
Технология высокой плотности и полный доступ спереди обеспечивают уменьшение занимаемой площади, благодаря чему этот ИБП прекрасно подходит для эксплуатации в ограниченном пространстве.
Режим ECOnversion
Рабочий режим, обеспечивающий очень высокий КПД при зарядке аккумуляторов, оптимизацию коэффициента мощности нагрузки и регулировку выходного напряжения класса 1.
Высокая эффективность в режиме с двойным преобразованием
Неизменно высокий уровень качества электропитания при высокой эффективности, даже при низких уровнях нагрузки. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем – постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.

Ремонтопригодность

Предложения по обслуживанию разного уровня
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
EcoStruxure IT Expert
Подключайтесь с компьютера или смартфона к нашей облачной системе мониторинга, которая собирает, упорядочивает и рассылает важные уведомления и ключевую информацию в режиме реального времени, обеспечивая полное представление о состоянии материальной инфраструктурной среды даже с высокой степенью распределенности. Оптимизируйте время бесперебойной работы и планирование технического обслуживания и предвосхищайте проблемы в инфраструктуре с системой усовершенствованной предсказательной аналитики и сравнительного анализа производительности. Доступно в отдельных странах. Подробная информация доступна на сайте ecostruxureit.com.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Готовность

С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Надежная работа
Номинальная мощность в кВт не снижается при рабочих температурах до 40 градусов по Цельсию (или 104 по Фаренгейту).
Совместимо с литий-ионным батарейным решением Schneider Electric
Уменьшение массы и габаритов, сокращение потребности в охлаждении и техническом обслуживании, снижение совокупной стоимости владения; удвоение срока службы свинцово-кислотных VRLA батарей; повышение предсказуемости и управляемости батарейного массива.
Нажмите здесь для получения подробной информации.
Встроенная плата сетевого управления
Дистанционное управление предельными значениями и контроль работы вашего ИБП при помощи EcoStruxure IT, Web, SNMP, или Modbus TCP и Modbus RTU.
Гибкая шина постоянного тока
Оптимизация размеров аккумуляторов и поддержка широкого спектра технологий аккумулирования энергии, включая VRLA, литий-ионные и никель-кадмиевые аккумуляторы.
Модульная конструкция ИБП
Резервирование конструкции и высокая скорость технического обслуживания с сокращением среднего времени на ремонт за счет самодиагностики и модулей, которые можно менять на объекте самостоятельно.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Шри-Ланка, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Ливия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Сирия, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Li-Ion (Литиево-ионный)

Физические параметры

Масса брутто
4.0КГ
Высота транспортной упаковки
105MM, 10.5cm
Ширина транспортной упаковки
255MM, 25.5cm
Глубина транспортной упаковки
255MM, 25.5cm

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы