Наши бренды

Galaxy PW 50 Kva

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • 3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

GWTUPS50 Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (40000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
40.0кВт / 50.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Galaxy PW 50 Kva
3 phase UPS power protection designed to meet the unique requirements of small to large facility and equipment room applications.
Состав: Руководство по эксплуатации

MGE Galaxy Особенности и преимущества

Marketing features

С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
ЖК-индикатор
Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.

Администрируемость

Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Защита

Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Совокупная стоимость владения

Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Ручной байпас для проведения техобслуживания
Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Готовность

Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.

Распространение продукции

Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бахрейн, Бермудские острова, Боливия, Багамские острова, Беларусь, Белиз, Кипр, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Эстония, Фиджи, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гондурас, Гаити, Ирак, Исландия, Ямайка, Иордания, Saint Kitts And Nevis, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Литва, Люксембург, Латвия, Мадагаскар, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мальта, Маврикий, Никарагуа, Оман, Панама, Пакистан, Пуэрто-Рико, Парагвай, Reunion, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Таджикистан, Туркменистан, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Йемен, Майотте

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
40.0кВт / 50.0кВА

Вход

Физические параметры

Максимальная высота
1900MM, 190.0cm
Максимальная ширина
715MM, 71.5cm
Максимальная глубина
838MM, 83.8cm
Масса нетто
600.0КГ
Масса брутто
600.0КГ
Высота транспортной упаковки
1900MM, 190.0cm
Ширина транспортной упаковки
715MM, 71.5cm
Глубина транспортной упаковки
838MM, 83.8cm

Соответствие

Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 год

Опции

Сервисы