Galaxy 300 80 кВ·А 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), Услуга ввода в эксплуатацию в обычное рабочее время

Galaxy 300 80 кВ·А 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), Услуга ввода в эксплуатацию в обычное рабочее время Вид спереди слева
Galaxy 300 80 кВ·А 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), Услуга ввода в эксплуатацию в обычное рабочее время Вид спереди слева
Galaxy 300 80 кВ·А 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), Услуга ввода в эксплуатацию в обычное рабочее время Вид спереди слева
Galaxy 300 80 кВ·А 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), Услуга ввода в эксплуатацию в обычное рабочее время Вид спереди слева
Galaxy 300 80 кВ·А 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), Услуга ввода в эксплуатацию в обычное рабочее время Спереди и справа
Galaxy 300 80 кВ·А 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), Услуга ввода в эксплуатацию в обычное рабочее время Спереди и справа
Galaxy 300 80 кВ·А 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), Услуга ввода в эксплуатацию в обычное рабочее время Спереди и прямо
Galaxy 300 80 кВ·А 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), Услуга ввода в эксплуатацию в обычное рабочее время Back
Galaxy 300 80 кВ·А 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), Услуга ввода в эксплуатацию в обычное рабочее время Вид спереди слева
Galaxy 300 80 кВ·А 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), Услуга ввода в эксплуатацию в обычное рабочее время Вид спереди слева
Galaxy 300 80 кВ·А 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), Услуга ввода в эксплуатацию в обычное рабочее время Спереди и справа
Galaxy 300 80 кВ·А 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), Услуга ввода в эксплуатацию в обычное рабочее время Спереди и справа
Galaxy 300 80 кВ·А 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), Услуга ввода в эксплуатацию в обычное рабочее время Спереди и прямо
Galaxy 300 80 кВ·А 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), Услуга ввода в эксплуатацию в обычное рабочее время Back
  • Эффективная защита трехфазного электропитания для предотвращения простоев и потерь данных в ответственных приложениях. Модификация для работы в агрессивной среде ...

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Пылевой фильтр, Руководство по установке, Плата сетевого управления, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство ...

Посмотреть обзор продукции

G3HT80KHB4S Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
72.0кВт / 80.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Максимальный входной ток
122.0A
Galaxy 300 80 кВ·А 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), Услуга ввода в эксплуатацию в обычное рабочее время
Эффективная защита трехфазного электропитания для предотвращения простоев и потерь данных в ответственных приложениях. Модификация для работы в агрессивной среде, с пылевым фильтром и печатными платами с конформным покрытием. Включает в себя ИБП и внешний батарейный шкаф для корректировки времени работы.
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Пылевой фильтр, Руководство по установке, Плата сетевого управления, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство пользователя

Galaxy 300 Достоинства и преимущества

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС
RoHS
Подтверждение отсутствия в электронных устройствах опасных металлов и компонентов комплексов огнезащиты

Администрируемость

Интегрированная плата сетевого управления
Обеспечение в полном объеме удаленного мониторинга и мониторинга ИБП. Возможность дистанционного контроля состояния ИБП через веб-браузер или промышленную систему сетевого управления.

Экономия

Стоимость приобретения
Оптимальное соотношение цены и качества. Набор дополнительных опций специально подобран для оптимизации производительности и стоимости.

Удобство

Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.

Готовность

С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Топология постоянно действующего двойного преобразования
Гарантирует неизменно высокий уровень качества электропитания. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Двойной вход питания
Возможность создания схемы с двумя независимыми источниками электроснабжения, работающими в режиме горячего резерва, что обеспечивает требуемую надежность электропитания критически важных приложений.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Перу, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
72.0кВт / 80.0кВА
Уровень выходного напряжения
kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Hz +/-1 Hz
Выходная частота (не синхронизированная)
50/60 Hz +/-1 Hz
Другие выходные напряжения
380, 415
Пик-фактор нагрузки
03:01
Топология
Топология двойное преобразование
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 30 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 3% при линейной нагрузке и < 5% при нелинейной нагрузке
Допуск по выходному напряжению
± 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%
Байпас
Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
45–65 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
340–477В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
320 - 498 (400V), 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V)В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 5% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
3-полюсный автоматический выключатель
Другие значения входного напряжения
380, 415
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
16.0кА

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Номинальное напряжение батареи
±192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
Напряжение на полностью разряженной батарее
±154 В

Коммуникационные средства и средства администрирования

Предварительно установленные платы SmartSlot™
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Физические

Максимальная высота
1900mm, 190.0cm
Максимальная ширина
2104mm, 210.4cm
Максимальная глубина
950mm, 95.0cm
Масса нетто
2085.0Кг.
Масса брутто
2145.0Кг.
Высота транспортной упаковки
1978mm, 197.8cm
Ширина транспортной упаковки
2474mm, 247.4cm
Глубина транспортной упаковки
1120mm, 112.0cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-900метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0-4500метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
65.0дБ(А)
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISTA 2B
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие

Общие

Соединение через байпас
5-проводные (3ф + н + з)

Опции

Сервисы