FM 40kW Multi Water Aisle 208-230/3/60

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Модульная устанавливаемая на пол система прецизионного кондиционирования воздуха для корректировки температурного режима в местах расположения чувствительного оборудования ...

Посмотреть обзор продукции

FM40M-FBA-ESDB Характеристики

FM 40kW Multi Water Aisle 208-230/3/60
Модульная устанавливаемая на пол система прецизионного кондиционирования воздуха для корректировки температурного режима в местах расположения чувствительного оборудования.

NetworkAIR FM Достоинства и преимущества

Ремонтопригодность

Доступ для обслуживания с фронтальной панели
Полностью обслуживаемая система с доступом для проведения текущих сервисных работ на компонентах с фронтальной панели. К тому же доступ с фронтальной панели сужает зону обслуживания системы, позволяя размещать устройства вплотную друг к другу.

Готовность

Двигатели непосредственного привода
Напряжение на подшипниках практически исключено, за счет чего увеличивается срок службы. Можно заказать готовый блок из вентилятора и двигателя с заводской балансировкой, это позволит снизить вибрацию и ускорить процесс запуска.
Приводы переменной частоты
Обеспечивает плавный запуск вентиляторов, экономя энергию при включении. Управление скоростью двигателя упрощает адаптацию к статическому давлению и позволяет предотвращать возникновение обратной тяги.
Паровой увлажнитель
Управление влажностью осуществляется при помощи парового увлажнителя контейнерного типа, обеспечивающего максимальную эффективность и простоту обслуживания. Паровой увлажнитель контейнерного типа поддерживает постоянную выходную мощность и очень мало нуждается в сервисном обслуживании.
Компрессор с двойной спиралью
Тихая и эффективная работа спиральных компрессоров, подключенных к общей цепи для ступенчатого управления мощностью (за исключением систем с охлаждением холодной водой).

Защита

Двустенные панели
Отделение изоляции от потока воздуха, позволяет избавиться от необходимости в периодическом ремонте изоляции и снизить шум. При отсутствии обособления небольшие кусочки изоляции могут подхватываться воздушным потоком.
Фильтрация воздуха
Очистка забираемого воздуха от грязи и других частиц для повышения чистоты используемого для охлаждения воздуха.

Администрируемость

Сетевой интерфейс
Управление устройством обеспечивается путем его прямого подключения к сети с выделенным IP адресом без прокси-сервера. Доступно управление при помощи веб-браузера, по протоколам Telnet или SSH. Предусмотрены сообщения, информирующие о проблемах в случае их возникновения.
Контроль влажности по точке росы
Управление увлажнением может быть настроено на контроль точки выпадения росы вместо контроля относительной влажности. При настройке на контроль относительной влажности повышение температуры отработанного воздуха может привести к переувлажнению. При контроле точки выпадения росы для определения потребности в увлажнении используется содержание влаги в воздухе.
Групповой контроль с резервированием
Обеспечение обмена информацией между четырьмя группами высокоточных кондиционеров воздуха для резервирования, предотвращения выполнения противоположных операций и глобального совместного использования определенных настроек.
Переходник для увеличения глубины оборудования с 900 до 1200 мм, для шкафов SX42U шириной 600 мм
Проставка под крышу шкафа, для выравнивания SX42U с VX42U, 1016 мм
Микропроцессорный контроллер
Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.

Совокупная стоимость владения

Электрический подогрев SCR
Регулирует мощность с целью экономии энергии. Подогрев в требуемом количестве равномерно распределяется по всем трем фазам.
Специализированный осушительный
Повышает эффективность системы за счет добавления скрытой мощности без переохлаждения или повышения требований к нагреву (за исключением систем с охлаждением холодной водой).

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Число сетевых шнуров
1

Физические

Максимальная высота
1953mm, 195.3cm
Максимальная ширина
1800mm, 180.0cm
Максимальная глубина
889mm, 88.9cm
Масса нетто
677.27Кг.
Масса брутто
772.73Кг.
Высота транспортной упаковки
2083mm, 208.3cm
Ширина транспортной упаковки
1930mm, 193.0cm
Глубина транспортной упаковки
991mm, 99.1cm
Цвет
Black
Устройств на поддоне
1.0

Опции

Сервисы