Empty APC AIS 5000 Extension Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA

Empty APC AIS 5000 Extension Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Вид спереди слева
Empty APC AIS 5000 Extension Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Вид спереди слева
Empty APC AIS 5000 Extension Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Вид спереди слева
Empty APC AIS 5000 Extension Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Back
Empty APC AIS 5000 Extension Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Вид спереди слева
Empty APC AIS 5000 Extension Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Back
  • Надежная трехфазная (по входу и по выходу) защита питания промышленного класса для производственных участков и щитовых автоматического управления.

  • Состав: Installation Guide

Посмотреть обзор продукции

ISBE10-100KC1 Характеристики

Empty APC AIS 5000 Extension Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA
Надежная трехфазная (по входу и по выходу) защита питания промышленного класса для производственных участков и щитовых автоматического управления.
Состав: Installation Guide
  • Обслуживание с доступом через переднюю панель
    Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
  • Управляемые внешние батареи
    Снижение потребности в профилактическом обслуживании благодаря мониторингу состояния внешних батарей и ожидаемого времени их работы.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Батареи и продолжительность автономной работы

Монтаж батарей
Закрытый батарейный шкаф
Информация о сменных батарейных комплектах
240 cells in 2 parallel strings, nominal battery string voltage is 240 volt DC
Число батарейных блоков на цепочку
20

Физические

Максимальная высота
1803mm, 180.3cm
Максимальная ширина
826mm, 82.6cm
Максимальная глубина
813mm, 81.3cm
Масса нетто
190.92Кг.
Масса брутто
236.36Кг.
Высота транспортной упаковки
2083mm, 208.3cm
Ширина транспортной упаковки
1016mm, 101.6cm
Глубина транспортной упаковки
1016mm, 101.6cm
Цвет
Grey

Окружающей среды

Рабочая температура
20 - 30 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
0 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-4500метры

Соответствие

Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Опции

Сервисы