Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В, 3:3 ИБП для внешних батарей

Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В, 3:3 ИБП для внешних батарей Вид спереди слева
Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В, 3:3 ИБП для внешних батарей Вид спереди слева
Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В, 3:3 ИБП для внешних батарей Вид спереди слева
Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В, 3:3 ИБП для внешних батарей Спереди и справа
Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В, 3:3 ИБП для внешних батарей Спереди и прямо
Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В, 3:3 ИБП для внешних батарей Back
Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В, 3:3 ИБП для внешних батарей Приложение
Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В, 3:3 ИБП для внешних батарей Вид спереди слева
Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В, 3:3 ИБП для внешних батарей Спереди и справа
Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В, 3:3 ИБП для внешних батарей Спереди и прямо
Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В, 3:3 ИБП для внешних батарей Back
Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В, 3:3 ИБП для внешних батарей Приложение
  • Высокоэффективный трехфазный ИБП с передовыми функциями и техническими характеристиками, а также надежной конструкцией электрических компонентов, который обеспечивает ...

  • Состав: Пылевой фильтр, Руководство по установке

Посмотреть обзор продукции

E3SUPS30KH Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
30.0кВт / 30.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Максимальный входной ток
55.0A
Easy UPS 3S 30 кВА, 400 В, 3:3 ИБП для внешних батарей
Высокоэффективный трехфазный ИБП с передовыми функциями и техническими характеристиками, а также надежной конструкцией электрических компонентов, который обеспечивает бесперебойную работу оборудования в центрах обработки данных или электротехнических помещениях. Данный ИБП мощностью 30 кВА идеально подходит для малого и среднего бизнеса, отличается простотой монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. Поставляется с противопылевым фильтром и лаковым покрытием печатных плат для надежной работы в неблагоприятных условиях окружающей среды. Комплект поставки данного ИБП не включает в себя батареи, так что вы можете использовать любую необходимую вам конфигурацию батарей.
Состав: Пылевой фильтр, Руководство по установке

Easy UPS 3S Достоинства и преимущества

Защита

Широкий диапазон входного напряжения
Сберегает энергию батареи для случаев, когда она вам действительно потребуется – во время отключений энергоснабжения!
Parallel capability
Для соответствия требованиям по мощности и резервированию возможно параллельное соединение нескольких устройств
Сменные пылевые фильтры
защита ИБП в тяжелых условиях эксплуатации.
Дополнительная плата SNMP
При покупке платы SNMP можно контролировать и управлять состоянием ИБП удаленно через его веб-интерфейс или через облачные и локальные пакеты программ EcoStruxure IT. Нажмите здесь для получения более подробной информации о EcoStruxure IT.

Удобство

Простая установка
Включает входные, выходные и обходные выключатели, а также аварийный выключатель питания, упрощает планирование установки и развертывание.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Простой и быстрый монтаж
Быстрая установка компактного и легкого ИБП на место.
Простая проверка петлевым методом
Проверяет работу ИБП перед подключением нагрузки, без необходимости использования нагрузочного модуля.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Интуитивный пользовательский интерфейс
Интуитивно-понятный графический интерфейс пользователя упрощает настройку конфигурации системы.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Бруней, Боливия, Бразилия, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Конго, Швейцария, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Доминика, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Финляндия, Фиджи, Франция, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гваделупа, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Шри-Ланка, Литва, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мьянма, Монголия, Мартиника, Маврикий, Малайзия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Суринам, Таиланд, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
30.0кВт / 30.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Менее 3%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц, 60 Гц
Другие выходные напряжения
380, 415
Пик-фактор нагрузки
03:01
Топология
Топология двойное преобразование
Работа в режиме перегрузки
150% в течение 1 минуты, 125% в течение 10 минут
Байпас
Встроенный байпас для проведения техобслуживания

Вход

Входная частота
45–65 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
304–477В
Другие значения входного напряжения
380, 415
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
E3S_Parallel, E3S_TempSensor

Физические

Максимальная высота
770mm, 77.0cm
Максимальная ширина
250mm, 25.0cm
Максимальная глубина
800mm, 80.0cm
Масса нетто
60.0Кг.
Масса брутто
77.0Кг.
Высота транспортной упаковки
1015mm, 101.5cm
Ширина транспортной упаковки
400mm, 40.0cm
Глубина транспортной упаковки
982mm, 98.2cm
Цвет
White

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-984.3метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0-14763.6метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
63.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
1410.0BTU/час
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Опции

Сервисы